Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FBL56H+305L |
FBL56H+356L |
FBL56H+406L |
FBL56H+457L |
FBL56H+508L |
FBL56H+559L |
FBL56H+610L |
FBL56H+660L |
FBL56H+711L |
FBL56H+762L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hublänge S (mm) | Schienenlänge L (mm) | Zulässige Last (N) | Hub Ls [Klassifizierung] (mm) | Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung] (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 305 | 961 | bis zu 350 | bis zu 1.000 | |
51.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 381 | 356 | 951 | bis zu 400 | bis zu 1.000 | |
52.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 432 | 406 | 941 | bis zu 450 | bis zu 1.000 | |
47.28 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 483 | 457 | 922 | bis zu 500 | bis zu 1.000 | |
63.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 533 | 508 | 902 | bis zu 550 | bis zu 1.000 | |
56.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 584 | 559 | 882 | bis zu 600 | bis zu 900 | |
79.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 635 | 610 | 863 | bis zu 650 | bis zu 900 | |
61.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 686 | 660 | 843 | bis zu 700 | bis zu 900 | |
65.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 737 | 711 | 824 | bis zu 800 | bis zu 900 | |
67.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 787 | 762 | 784 | bis zu 800 | bis zu 800 |
Loading...
Ausführung | Schlittenform | Schienenwerkstoff | Eisenhaltig | Schienenstufe, Nummer | Doppelführung |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 16 | Breite(mm) | 56 | Oberflächenbehandlung der Schiene | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hublänge S(mm)
Schienenlänge L(mm)
Zulässige Last(N)
Hub Ls [Klassifizierung](mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung](N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften