• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

#2000-Bundbuchsen (CLF)

#2000-Bundbuchsen (CLF)
  • Mengenrabatt

[Features]
· Usable in any direction of motion thanks to the dispersion of solid lubricant and with excellent performance even while operating in micro-motion.
· Can be used without oil.
· Superior in load withstand ability, speed property, and abrasion resistance.
· Various sizes of standard products and plates for alteration are available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CLF-2030
CLF-2040
CLF-2530
CLF-2550
CLF-3030
CLF-3060
CLF-3540
CLF-3580
CLF-4040
CLF-4080
CLF-50100
CLF-5050
CLF-60120
CLF-6060
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSID d
(Ø)
Aussen - D
(Ø)
L
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

78.55 €

37 Arbeitstage -202830-40~120

80.02 €

Verfügbar 38 Arbeitstage 10202840-40~120

81.25 €

38 Arbeitstage 10253330-40~120

96.62 €

38 Arbeitstage 10253350-40~120

88.88 €

38 Arbeitstage 10303830-40~120

110.31 €

38 Arbeitstage 10303860-40~120

105.12 €

38 Arbeitstage -354440-40~120

122.24 €

38 Arbeitstage 10354480-40~120

88.07 €

38 Arbeitstage -405040-40~120

135.87 €

38 Arbeitstage -405080-40~120

183.67 €

38 Arbeitstage -5062100-40~120

108.56 €

38 Arbeitstage -506250-40~120

234.95 €

38 Arbeitstage 106074120-40~120

156.35 €

38 Arbeitstage -607460-40~120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Metallisch Eisensinterung Betriebsumgebung Standard / Schwingungsfest
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) 1.1~2.0 Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) 1.63 Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) 24.5
Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) 0.5 Längenausführung Einfach Achspassung g6
Gehäusepassung H6 Schmierung Keine Schmierung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support