Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 10 - 120 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +300°
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 10 - 120 mm konfigurieren. 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -40° bis +300°C.
Herstellerdetails:
Zeigt hohe Leistung bei Bewegungspositionen mit hoher Last und niedriger Geschwindigkeit.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | L (mm) | Flansch-Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 10 | 10 | 16 | |
19.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 12 | 16 | ||
15.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 12 | 10 | 20 | ||
17.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 12 | 20 | |
17.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 12 | 15 | 20 | |
194.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 120 | 80 | 150 | ||
13.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 10 | 22 | |
20.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 12 | 22 | ||
17.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 15 | 22 | ||
17.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 14 | 17 | 22 | |
21.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 20 | 22 | ||
229.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 120 | 140 | 100 | 170 | ||
21.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 10 | 25 | ||
23.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 12 | 25 | ||
18.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 15 | 25 | |
20.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 20 | 25 | ||
23.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 18 | 25 | 25 | |
25.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 18 | 30 | 25 | |
28.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 13 | 19 | 10 | 26 | ||
28.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 13 | 19 | 12 | 26 | ||
28.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 15 | 26 | ||
23.53 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 19 | 20 | 26 | ||
33.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 13 | 19 | 25 | 26 | ||
36.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | 19 | 30 | 26 | |
26.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 15 | 27 | ||
28.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 20 | 20 | 27 | |
26.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 20 | 25 | 27 | |
25.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 10 | 28 | ||
23.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 12 | 28 | |
28.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 15 | 28 | |
30.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 20 | 28 | |
33.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 21 | 25 | 28 | |
28.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 21 | 30 | 28 | |
28.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 12 | 29 | |
23.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 15 | 29 | |
25.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | 18 | 29 | ||
30.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 20 | 29 | |
28.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 16 | 22 | 23 | 29 | |
34.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 25 | 29 | ||
29.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 22 | 30 | 29 | |
35.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 22 | 35 | 29 | ||
38.30 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 16 | 22 | 40 | 29 | |
32.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 15 | 32 | ||
34.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 18 | 24 | 20 | 32 | ||
34.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 18 | 24 | 25 | 32 | ||
36.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 18 | 24 | 30 | 32 | |
38.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 18 | 24 | 35 | 32 | ||
46.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 18 | 24 | 40 | 32 | ||
26.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 30 | 15 | 40 | |
33.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | |
34.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 25 | 40 | ||
34.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||
31.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | |
37.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | ||
28.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 35 | 15 | 45 | |
32.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 20 | 45 | ||
32.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 35 | 25 | 45 | |
42.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 30 | 45 | ||
39.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 25 | 35 | 35 | 45 | |
47.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 35 | 40 | 45 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Werkstoff - Metall | Basiert auf hochfester Messinglegierung | Achspassung | e7 |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusepassung | H7 | Maximal zulässige Geschwindigkeit V(m/s) | 0.5 | Maximal zulässiger Flächendruck P(N/mm2) | 29 |
Maximal zulässiger PV-Wertbereich(N/mm2•m/s) | 1.1~2.0 | Betriebsumgebung | Standard / Wärmebeständigkeit / Fremdkörperfest | Buchsenzahl | Einfach |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::300 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
L(mm)
Flansch-Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften