Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 211 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 324 - 7650 N / [statische Tragzahl] 529 - 20000 N
Die Linearkugellager von THK gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 60 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 35 - 211 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 324 und 7650 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 529 - 20000 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Herstellerdetails:
The outer cylinder of the standard-type linear bushing and the flange are integrated and mounting is easily achieved by bolting directly to the housing.
With 2 standard retainers embedded, this product is optimal for sites subject to moment loads.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LMF6L |
LMF6LUU |
LMF8L |
LMF8LUU |
LMF10L |
LMF10LUU |
LMF12L |
LMF12LUU |
LMF13L |
LMF13LUU |
LMF16L |
LMF16LUU |
LMF20L |
LMF20LUU |
LMF25L |
LMF25LUU |
LMF30L |
LMF30LUU |
LMF35L |
LMF35LUU |
LMF40L |
LMF40LUU |
LMF50L |
LMF50LUU |
LMF60L |
LMF60LUU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | Staubdichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 35 | 324 | 529 | -0.01 | 15 | NA | |
91.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 35 | 324 | 529 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
89.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 15 | 45 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | NA | |
85.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 45 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
94.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 19 | 55 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | NA | |
99.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 19 | 55 | 588 | 1100 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
96.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 21 | 57 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | NA | |
101.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 57 | 657 | 1200 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
96.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 13 | 23 | 61 | 814 | 1570 | -0.01 | 15 | NA | |
103.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 23 | 61 | 814 | 1570 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
111.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 70 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | NA | |
117.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 70 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
124.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | 1400 | 2750 | -0.012 | 20 | NA | |
133.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 80 | 1400 | 2750 | -0.012 | 20 | Beide Enden mit Kleber | |
185.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 40 | 112 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | NA | |
170.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 112 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Beide Enden mit Kleber | |
220.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 123 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | NA | |
215.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 123 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | Beide Enden mit Kleber | |
272.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 52 | 135 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | NA | |
268.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 135 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | Beide Enden mit Kleber | |
293.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 154 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | NA | |
356.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 154 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 | Beide Enden mit Kleber | |
551.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | 80 | 192 | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 | NA | |
535.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 80 | 192 | 6080 | 15900 | -0.015 | 25 | Beide Enden mit Kleber | |
803.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 90 | 211 | 7650 | 20000 | -0.02 | 25 | NA | |
893.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 90 | 211 | 7650 | 20000 | -0.02 | 25 | Beide Enden mit Kleber |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | N/A | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Lang | Ausführung Länge | Lang | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung |
Flansch-Ausführung | Runde Ausführung | Das Kugelmaterial | Eisen | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Betriebstemperatur Min(°C) | -15 | Betriebstemperatur Max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Staubdichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften