Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 17 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 176 - 4710 N / [statische Tragzahl] 225 - 10000 N
Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager von THK. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 60 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 17 und 110 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 176 und 4710 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 225 - 10000 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Herstellerdetails:
The outer cylinder of the standard-type linear bushing and the flange are integrated and fitting is easily achieved by bolting directly to the housing.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LMF6 |
LMF6UU |
LMF8 |
LMF8S |
LMF8SUU |
LMF8UU |
LMF10 |
LMF10UU |
LMF12 |
LMF12UU |
LMF13 |
LMF13UU |
LMF16 |
LMF16UU |
LMF20 |
LMF20UU |
LMF25 |
LMF25UU |
LMF30 |
LMF30UU |
LMF35 |
LMF35UU |
LMF40 |
LMF40UU |
LMF50 |
LMF50UU |
LMF60 |
LMF60UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | Staubdichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | NA | |
28.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | 206 | 265 | -0.009 | 12 | Beide Enden mit Kleber | |
24.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.009 | 12 | NA | |
25.79 € 7.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 15 | 17 | 176 | 225 | -0.009 | 12 | NA | |
26.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 8 | 15 | 17 | 176 | 225 | -0.009 | 12 | Beide Enden mit Kleber | |
30.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | 265 | 402 | -0.009 | 12 | Beide Enden mit Kleber | |
23.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.009 | 12 | NA | |
28.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 29 | 373 | 549 | -0.009 | 12 | Beide Enden mit Kleber | |
29.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 21 | 30 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | NA | |
29.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 21 | 30 | 412 | 598 | -0.009 | 12 | Beide Enden mit Kleber | |
29.44 € 9.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | NA | |
33.11 € 9.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 13 | 23 | 32 | 510 | 775 | -0.009 | 12 | Beide Enden mit Kleber | |
33.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | NA | |
34.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Beide Enden mit Kleber | |
38.20 € 11.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 32 | 42 | 863 | 1370 | -0.01 | 15 | NA | |
43.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 42 | 863 | 1370 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
56.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 59 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | NA | |
57.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 59 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
78.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | 1570 | 2750 | -0.01 | 15 | NA | |
91.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | 1570 | 2750 | -0.01 | 15 | Beide Enden mit Kleber | |
94.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | NA | |
114.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 52 | 70 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | Beide Enden mit Kleber | |
122.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 80 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | NA | |
142.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 60 | 80 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | Beide Enden mit Kleber | |
142.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 80 | 100 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | NA | |
180.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 80 | 100 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 | Beide Enden mit Kleber | |
273.73 € 82.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 90 | 110 | 4710 | 10000 | -0.015 | 25 | NA | |
251.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 60 | 90 | 110 | 4710 | 10000 | -0.015 | 25 | Beide Enden mit Kleber |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | N/A | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung |
Flansch-Ausführung | Runde Ausführung | Das Kugelmaterial | Eisen | Mit oder ohne Metallkäfig | NA |
Betriebstemperatur Min(°C) | -15 | Betriebstemperatur Max(°C) | 80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Staubdichtung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften