Linearkugellager / LMH-L / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch

Linearkugellager / LMH-L / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 123 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 324 - 2490 N / [statische Tragzahl] 529 - 5490 N



In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von THK. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 30 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 35 - 123 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 324 - 2490 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 529 bis 5490 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
Flange is oval-shaped. More suitable than the LMK-L type for compact designs due to lower core height.
With 2 standard retainers embedded, this product is optimal for sites subject to moment loads.
To lengthen the product life, the balls of the linear bushing are embedded in two races to support the load from the flats.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMH6L
LMH6LUU
LMH8L
LMH8LUU
LMH10L
LMH10LUU
LMH12L
LMH12LUU
LMH13L
LMH13LUU
LMH16L
LMH20L
LMH20LUU
LMH25L
LMH25LUU
LMH30L
LMH30LUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)
Staubdichtung

78.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061235324529-0.0115NA

85.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-61235324529-0.0115Beide Enden mit Kleber

79.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081545431784-0.0115NA

79.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081545431784-0.0115Beide Enden mit Kleber

85.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101019555881100-0.0115NA

84.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101019555881100-0.0115Beide Enden mit Kleber

79.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101221576571200-0.0115NA

91.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101221576571200-0.0115Beide Enden mit Kleber

77.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1323618141570-0.0115NA

89.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101323618141570-0.0115Beide Enden mit Kleber

100.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016287012302350-0.0115NA

124.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020328014002750-0.01220NA

125.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020328014002750-0.01220Beide Enden mit Kleber

150.44 €

1 Verfügbar 64 Arbeitstage 10254011215603140-0.01220NA

185.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10254011215603140-0.01220Beide Enden mit Kleber

189.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10304512324905490-0.01220NA

214.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10304512324905490-0.01220Beide Enden mit Kleber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Lang Ausführung Länge Lang
Genauigkeitsklasse Hohe Güte Typ Flansch Ausführung Stirnfläche geflanscht
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben Das Kugelmaterial Eisen
Mit oder ohne Metallkäfig NA Betriebstemperatur Min(°C) -15 Betriebstemperatur Max(°C) 80

Technischer Support