• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linearkugellager-Einheiten / SH-L / Stahl, rostfreier Stahl / Blockform

Linearkugellager-Einheiten / SH-L / Stahl, rostfreier Stahl / Blockform
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 23 - 86 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 20 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 139 - 1400 N / [statische Tragzahl] 216 - 2750 N



Die Linearkugellager mit Gehäuse von THK gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Sie sind in den Innendurchmessern 3 - 20 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 23 und 86 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 139 - 1400 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 216 - 2750 N zur Auswahl. Der Werkstoff rostfreier Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
SH long type. The case unit has 2 standard type linear bushings embedded in an aluminum case.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SH3L
SH3LUU
SH4LUU
SH5LUU
SH6L
SH6LUU
SH8L
SH8LUU
SH10L
SH10LUU
SH12L
SH12LUU
SH13L
SH13LUU
SH16L
SH16LUU
SH20L
SH20LUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Staubdichtung

153.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-323139216-0.008NA

165.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-323139216-0.008Beide Enden mit Kleber

144.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-427139254-0.008Beide Enden mit Kleber

128.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10532263412-0.008Beide Enden mit Kleber

130.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-640324529-0.009NA

137.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-640324529-0.009Beide Enden mit Kleber

123.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-852431784-0.009NA

130.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10852431784-0.009Beide Enden mit Kleber

123.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-10605881100-0.009NA

121.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010605881100-0.009Beide Enden mit Kleber

103.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-12626571200-0.009NA

110.64 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 1012626571200-0.009Beide Enden mit Kleber

108.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-13668141570-0.009NA

115.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013668141570-0.009Beide Enden mit Kleber

123.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-167612302350-0.009NA

113.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10167612302350-0.009Beide Enden mit Kleber

146.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-208614002750-0.01NA

136.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10208614002750-0.01Beide Enden mit Kleber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Lang Ausführung Länge Lang Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Spielausgleich Standard-Ausführung Ausführung Gehäuseausführung Zulässige Bewegungsart Linearbewegung
Das Kugelmaterial Eisen Mit oder ohne Metallkäfig NA Betriebstemperatur Min(°C) -15
Betriebstemperatur Max(°C) 80

Technischer Support