Kurvenrollen mit Achsbolzen / CFN-R-A-Modell / ballig

Kurvenrollen mit Achsbolzen / CFN-R-A-Modell / ballig
  • Mengenrabatt
It is compact and rigid shaft bearing with a needle bearing in the cam follower. Ideal for use as a linear motion guide roller in the cam mechanism of automatic and specialty machines
· [Type and features]
· The CFN-R-A model is a cam follower incorporating an internal thrust ball. It has the effect of preventing wear and friction on the sliding surface when a thrust load is applied due to mounting error.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CFN5R-A
CFN6R-A
CFN8R-A
CFN10R-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser D
(Ø)
Breite C
(mm)
Kurvenrolle, Gewindebolzen
(mm)
Dynamische Grundtragzahl
(kN)
Statische Grundtragzahl
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Kapazität Bahnlast
(kN)

46.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10139M53.142.77290000.53

40.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101611M63.593.58250001.08

42.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101911M84.174.65200001.37

38.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102212M105.336.78170001.67

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Kurvenrolle Rollentyp Kugelförmiger Außenring Montageverfahren Mit Innensechskant-Bohrung
Werkstoff Kohlenstoffstahl Äußerer Umfang der Rolle NA Kurvenrollen-Ausführung Standard
Größenstandard Metrisches System Achse Verfügbar Methode Rollenführung Mit Spurweite
Abdichtende Struktur Ohne Dichtung Spezial-Schmierfitting mitgeliefert NA

Technischer Support