Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rollentyp | Außendurchmesser D (Ø) | Breite C (mm) | Kurvenrolle, Gewindebolzen (mm) | Werkstoff | Dynamische Grundtragzahl (kN) | Statische Grundtragzahl (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Abdichtende Struktur | Kapazität Bahnlast (kN) | Spezial-Schmierfitting mitgeliefert | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 13 | 9 | M5 | Kohlenstoffstahl | 3.14 | 2.77 | 29000 | Ohne Dichtung | 2.25 | NA | |
37.72 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 13 | 9 | M5 | Edelstahl | 3.14 | 2.77 | 29000 | Ohne Dichtung | 2.25 | NA | |
46.12 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 13 | 9 | M5 | Edelstahl | 3.14 | 2.77 | 29000 | Ohne Dichtung | 0.53 | NA | |
48.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 13 | 9 | M5 | Edelstahl | 3.14 | 2.77 | 29000 | Mit Dichtung | 2.25 | NA | |
60.51 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 13 | 9 | M5 | Edelstahl | 3.14 | 2.77 | 29000 | Mit Dichtung | 0.53 | NA | |
28.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 13 | 9 | M5 | Kohlenstoffstahl | 3.14 | 2.77 | 29000 | Ohne Dichtung | 0.53 | NA | |
24.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 13 | 9 | M5 | Kohlenstoffstahl | 3.14 | 2.77 | 29000 | Mit Dichtung | 2.25 | NA | |
25.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 13 | 9 | M5 | Kohlenstoffstahl | 3.14 | 2.77 | 29000 | Mit Dichtung | 0.53 | NA | |
13.70 € 6.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 16 | 11 | M6 | Kohlenstoffstahl | 3.59 | 3.58 | 25000 | Ohne Dichtung | 3.43 | NA | |
38.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 16 | 11 | M6 | Edelstahl | 3.59 | 3.58 | 25000 | Ohne Dichtung | 3.43 | NA | |
43.25 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 16 | 11 | M6 | Edelstahl | 3.59 | 3.58 | 25000 | Ohne Dichtung | 1.08 | NA | |
49.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 16 | 11 | M6 | Edelstahl | 3.59 | 3.58 | 25000 | Mit Dichtung | 3.43 | NA | |
52.50 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 16 | 11 | M6 | Edelstahl | 3.59 | 3.58 | 25000 | Mit Dichtung | 1.08 | NA | |
27.15 € 10.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 16 | 11 | M6 | Kohlenstoffstahl | 3.59 | 3.58 | 25000 | Ohne Dichtung | 1.08 | NA | |
20.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 16 | 11 | M6 | Kohlenstoffstahl | 3.59 | 3.58 | 25000 | Mit Dichtung | 3.43 | NA | |
25.34 € 11.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 16 | 11 | M6 | Kohlenstoffstahl | 3.59 | 3.58 | 25000 | Mit Dichtung | 1.08 | NA | |
40.57 € 12.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 16 | 11 | M6 | Kohlenstoffstahl | 3.59 | 3.58 | 25000 | Mit Dichtung | 1.08 | Präsenz (PB1021B) | |
17.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 19 | 11 | M8 | Kohlenstoffstahl | 4.17 | 4.65 | 20000 | Ohne Dichtung | 4.02 | NA | |
40.31 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 19 | 11 | M8 | Edelstahl | 4.17 | 4.65 | 20000 | Ohne Dichtung | 4.02 | NA | |
49.45 € 19.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 19 | 11 | M8 | Edelstahl | 4.17 | 4.65 | 20000 | Ohne Dichtung | 1.37 | NA | |
50.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 19 | 11 | M8 | Edelstahl | 4.17 | 4.65 | 20000 | Mit Dichtung | 4.02 | NA | |
55.19 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 19 | 11 | M8 | Edelstahl | 4.17 | 4.65 | 20000 | Mit Dichtung | 1.37 | NA | |
22.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 19 | 11 | M8 | Kohlenstoffstahl | 4.17 | 4.65 | 20000 | Ohne Dichtung | 1.37 | NA | |
19.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 19 | 11 | M8 | Kohlenstoffstahl | 4.17 | 4.65 | 20000 | Mit Dichtung | 4.02 | NA | |
24.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 19 | 11 | M8 | Kohlenstoffstahl | 4.17 | 4.65 | 20000 | Mit Dichtung | 1.37 | NA | |
18.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 22 | 12 | M10 | Kohlenstoffstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Ohne Dichtung | 4.7 | NA | |
16.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 26 | 12 | M10 | Kohlenstoffstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Ohne Dichtung | 5.49 | NA | |
40.42 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | Zylindrischer Außenring | 26 | 12 | M10 | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Ohne Dichtung | 5.49 | NA | |
55.83 € 21.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 26 | 12 | M10 | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Ohne Dichtung | 2.06 | NA | |
49.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 26 | 12 | M10 | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Mit Dichtung | 5.49 | NA | |
64.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Kugelförmiger Außenring | 26 | 12 | M10 | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Mit Dichtung | 2.06 | NA | |
28.21 € 12.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 26 | 12 | M10 | Kohlenstoffstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Ohne Dichtung | 2.06 | NA | |
20.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 26 | 12 | M10 | Kohlenstoffstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Mit Dichtung | 5.49 | NA | |
28.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 26 | 12 | M10 | Kohlenstoffstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Mit Dichtung | 2.06 | NA | |
44.69 € 17.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Zylindrischer Außenring | 22 | 12 | M10 | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Ohne Dichtung | 4.7 | NA | |
51.07 € 20.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kugelförmiger Außenring | 22 | 12 | M10 | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Ohne Dichtung | 1.67 | NA | |
50.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 22 | 12 | M10 | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Mit Dichtung | 4.7 | NA | |
70.16 € 25.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 22 | 12 | M10 | Edelstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Mit Dichtung | 1.67 | NA | |
21.82 € 10.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 22 | 12 | M10 | Kohlenstoffstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Ohne Dichtung | 1.67 | NA | |
19.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrischer Außenring | 22 | 12 | M10 | Kohlenstoffstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Mit Dichtung | 4.7 | NA | |
25.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelförmiger Außenring | 22 | 12 | M10 | Kohlenstoffstahl | 5.33 | 6.78 | 17000 | Mit Dichtung | 1.67 | NA | |
127.57 € 48.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 85 | 35 | M30 | Kohlenstoffstahl | 45.4 | 87.6 | 5000 | Offene Ausführung | 56 | NA | |
153.04 € 58.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelförmiger Außenring | 85 | 35 | M30 | Kohlenstoffstahl | 45.4 | 87.6 | 5000 | Offene Ausführung | 16.1 | NA | |
138.73 € 52.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrischer Außenring | 90 | 35 | M30 | Kohlenstoffstahl | 45.4 | 87.6 | 5000 | Offene Ausführung | 59.3 | NA |
Loading...
Kategorie | Kurvenrolle | Montageverfahren | Mit Schlitz-Nut | Äußerer Umfang der Rolle | NA |
---|---|---|---|---|---|
Kurvenrollen-Ausführung | Standard | Größenstandard | Metrisches System | Achse | Verfügbar |
Methode Rollenführung | Mit Spurweite |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollentyp
Außendurchmesser D(Ø)
Breite C(mm)
Kurvenrolle, Gewindebolzen(mm)
Werkstoff
Zulässige Drehzahl(1/min)
Abdichtende Struktur
Kapazität Bahnlast(kN)
Spezial-Schmierfitting mitgeliefert
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften