Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MBF0601-3.7GT+161LC5A |
MBF0802-3.7GT+218LC5A |
MBF1202-3.7GT+235LC5A |
MBF1402-3.7GT+205LC5A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindespindel-Außendurchmesser d (mm) | Steigung (mm) | Gewindespindellänge (mm) | Dynamische Grundtragzahl Ca (N) | Statische Grundtragzahl Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
856.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | 6 | 1 | 161 | 740 | 1500 | ||
831.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 8 | 2 | 218 | 2500 | 4200 | ||
856.82 € | 1 | 23 Arbeitstage | 12 | 2 | 235 | 3000 | 6500 | ||
776.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | 14 | 2 | 205 | 3300 | 7500 |
Loading...
Ausführung | Genauigkeit | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Genauigkeit | C5 | Vorspannung | NA | Nutzungsbedingungen | Standard / Staubresistent |
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube | Axialabstand | GT | Mutterform | Einfach |
Umlauf-System | Mit Rückleitung | Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) | 1×3,7 | Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb | NA |
Mutterngröße | Kompakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm)
Steigung(mm)
Gewindespindellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften