• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Präzisions-Kugelgewindetrieb BLW-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BLW1510-5.6G0+[96-1100/1]LC[5,​7]
BLW1616-3.6G0+[85-1400/1]LC[5,​7]
BLW2020-3.6G0+[112-1800/1]LC[5,​7]
BLW2525-3.6G0+[132-2400/1]LC[5,​7]
BLW3232-3.6G0+[163-3200/1]LC[5,​7]
BLW3636-3.6G0+[191-3650/1]LC[5,​7]
BLW4040-3.6G0+[202-4300/1]LC[5,​7]
BLW5050-3.6G0+[256-5800/1]LC[5,​7]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Genauigkeit Gewindespindel-Außendurchmesser d
(Ø)
Steigung
(mm)
Mutterform Umlauf-System Anzahl der Lastkreise
(Reihen) x (Wicklungen)
Gewindespindellänge
(mm)
Dynamische Grundtragzahl Ca
(N)
Statische Grundtragzahl Coa
(N)

-

auf Anfrage A / C0 / C11510DoppeltEndkappe2×2,896 ~ 11001430027800

-

auf Anfrage A / C0 / C11616DoppeltEndkappe2×1,885 ~ 1400710014300

-

auf Anfrage A / C0 / C12020DoppeltEndkappe2×1,8112 ~ 18001110024700

-

auf Anfrage A / C0 / C12525DoppeltEndkappe2×1,8132 ~ 24001660038700

-

auf Anfrage A / C0 / C13232DoppeltEndkappe2×1,8163 ~ 32002370059500

-

auf Anfrage A / C0 / C13636DoppeltEndkappe2×1,8191 ~ 36503080078000

-

auf Anfrage A / C0 / C14040DoppeltEndkappe2×1,8202 ~ 43003870099200

-

auf Anfrage A / C0 / C15050DoppeltEndkappe2×1,8256 ~ 580057800155000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Vorspannung Verfügbar Nutzungsbedingungen Hohe Drehzahl / Staubresistent Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube
Axialabstand G0

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support