[Features]
· Rolling ball screw with a new circulation structure that achieves DN values of 100,000.
Compatible with the nut outer diameter and mount hole size of conventional BTK shape products, so it can be used as a replacement.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
BTK1006V-2.6+[36-1000/1]LC7T |
BTK1006V-2.6+[36-1000/1]LT |
BTK1208V-2.6+[44-1000/1]LC7T |
BTK1208V-2.6+[44-1000/1]LT |
BTK1404V-3.6+[100-1000/1]LT |
BTK1405V-2.6+[100-1000/1]LT |
BTK1605L-2.6+[40-1800/1]LC[7,8]T |
BTK1605L-2.6+[40-1800/1]LT |
BTK1605V-2.6+[100-1500/1]LC7T |
BTK1605V-2.6+[100-1500/1]LT |
BTK1808V-3.6+[61-1800/1]LC[7,8]T |
BTK1808V-3.6+[61-1800/1]LT |
BTK2005L-2.6+[40-2200/1]LC[7,8]T |
BTK2005L-2.6+[40-2200/1]LT |
BTK2005V-2.6+[100-1500/1]LT |
BTK2010V-2.6+[61-1500/1]LT |
BTK2505L-2.6+[40-3000/1]LC[7,8]T |
BTK2505L-2.6+[40-3000/1]LT |
BTK2505V-2.6+[100-2000/1]LT |
BTK2510V-5.3+[98-3000/1]LC[7,8]T |
BTK2510V-5.3+[98-3000/1]LT |
BTK2806L-2.6+[47-3000/1]LC[7,8]T |
BTK2806L-2.6+[47-3000/1]LT |
BTK2806L-5.3+[65-3000/1]LC[7,8]T |
BTK2806L-5.3+[65-3000/1]LT |
BTK2806V-2.6+[100-1000/1]LT |
BTK2806V-5.3+[65-3000/1]LC[7,8]T |
BTK2806V-5.3+[65-3000/1]LT |
BTK3210L-2.6+[68-4000/1]LC[7,8]T |
BTK3210L-2.6+[68-4000/1]LT |
BTK3210L-5.3+[98-4000/1]LC[7,8]T |
BTK3210L-5.3+[98-4000/1]LT |
BTK3210V-2.6+[100-2500/1]LT |
BTK3210V-5.3+[100-2500/1]LT |
BTK3610L-2.6+[70-4000/1]LC[7,8]T |
BTK3610L-2.6+[70-4000/1]LT |
BTK3610L-5.3+[100-4000/1]LC[7,8]T |
BTK3610L-5.3+[100-4000/1]LT |
BTK3610V-2.6+[70-1000/1]LT |
BTK3610V-5.3+[100-1000/1]LT |
BTK4010V-5.3+[100-1500/1]LT |
BTK4512V-5.3+[118-2000/1]LT |
BTK5016V-5.3+[145-1000/1]LT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Genauigkeit | Gewindespindel-Außendurchmesser d (Ø) | Steigung (mm) | Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Axialabstand | Mutterform | Umlauf-System | Anzahl der Lastkreise (Reihen) x (Wicklungen) | Gewindespindellänge (mm) | Dynamische Grundtragzahl Ca (N) | Statische Grundtragzahl Coa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | C7 | 10 | 6 | Rechtsgewindeschraube | 0.05 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 36 ~ 1000 | 2800 | 4900 | ||
- | auf Anfrage | C8 | 10 | 6 | Rechtsgewindeschraube | 0.05 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 36 ~ 1000 | 2800 | 4900 | ||
- | auf Anfrage | C7 | 12 | 8 | Rechtsgewindeschraube | 0.05 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 44 ~ 1000 | 3800 | 6800 | ||
- | auf Anfrage | C8 | 12 | 8 | Rechtsgewindeschraube | 0.05 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 44 ~ 1000 | 3800 | 6800 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 14 | 4 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×3,65 | 100 ~ 1000 | 5500 | 11500 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 14 | 5 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 100 ~ 1000 | 5000 | 11400 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 16 | 5 | Linksgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 40 ~ 1800 | 5400 | 13300 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 16 | 5 | Linksgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 40 ~ 1800 | 5400 | 13300 | ||
- | auf Anfrage | C7 | 16 | 5 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 100 ~ 1500 | 5400 | 13300 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 16 | 5 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 100 ~ 1500 | 5400 | 13300 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 18 | 8 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×3,65 | 61 ~ 1800 | 13100 | 31000 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 18 | 8 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×3,65 | 61 ~ 1800 | 13100 | 31000 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 20 | 5 | Linksgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 40 ~ 2200 | 6000 | 16500 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 20 | 5 | Linksgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 40 ~ 2200 | 6000 | 16500 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 20 | 5 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 100 ~ 1500 | 6000 | 16500 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 20 | 10 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 61 ~ 1500 | 10600 | 25100 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 25 | 5 | Linksgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 40 ~ 3000 | 6700 | 20800 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 25 | 5 | Linksgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 40 ~ 3000 | 6700 | 20800 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 25 | 5 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 100 ~ 2000 | 6700 | 20800 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 25 | 10 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 98 ~ 3000 | 31200 | 83700 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 25 | 10 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 98 ~ 3000 | 31200 | 83700 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 28 | 6 | Linksgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 47 ~ 3000 | 7000 | 23400 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 28 | 6 | Linksgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 47 ~ 3000 | 7000 | 23400 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 28 | 6 | Linksgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 65 ~ 3000 | 12800 | 46800 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 28 | 6 | Linksgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 65 ~ 3000 | 12800 | 46800 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 28 | 6 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 100 ~ 1000 | 7000 | 23400 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 28 | 6 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 65 ~ 3000 | 12800 | 46800 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 28 | 6 | Rechtsgewindeschraube | 0.1 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 65 ~ 3000 | 12800 | 46800 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 32 | 10 | Linksgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 68 ~ 4000 | 19800 | 53800 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 32 | 10 | Linksgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 68 ~ 4000 | 19800 | 53800 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 32 | 10 | Linksgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 98 ~ 4000 | 36000 | 107500 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 32 | 10 | Linksgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 98 ~ 4000 | 36000 | 107500 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 32 | 10 | Rechtsgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 100 ~ 2500 | 19800 | 53800 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 32 | 10 | Rechtsgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 100 ~ 2500 | 36000 | 107500 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 36 | 10 | Linksgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 70 ~ 4000 | 20800 | 59800 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 36 | 10 | Linksgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 70 ~ 4000 | 20800 | 59800 | ||
- | auf Anfrage | C7 / C8 | 36 | 10 | Linksgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 100 ~ 4000 | 37800 | 118700 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 36 | 10 | Linksgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 100 ~ 4000 | 37800 | 118700 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 36 | 10 | Rechtsgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Mit Rückleitung | 1×2,65 | 70 ~ 1000 | 20800 | 59800 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 36 | 10 | Rechtsgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 100 ~ 1000 | 37800 | 118700 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 40 | 10 | Rechtsgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 100 ~ 1500 | 40300 | 134900 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 45 | 12 | Rechtsgewindeschraube | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.17 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 118 ~ 2000 | 49500 | 169000 | ||
- | auf Anfrage | C10 | 50 | 16 | Rechtsgewindeschraube | 0.2 | Einfach | Mit Rückleitung | 2×2,65 | 145 ~ 1000 | 93800 | 315200 |
Loading...
Ausführung | Gerollt | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Vorspannung | NA | Nutzungsbedingungen | Standard / Staubresistent |
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
THK
Standardpreis 420.74 €
Lieferzeit: 44 Arbeitstage
NSK
Standardpreis 308.33 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.