• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kugelgewindetrieb, gerollt, CNF-Ausführung

Kugelgewindetrieb, gerollt, CNF-Ausführung

Recommended tip shape designations are now selectable. If you choose a recommended tip shape designation, accuracy for non-standard lengths can be specified in units of 1 mm, even for C8 and C10 models.

[Features]
· THK rolling ball screws are low-priced sending screws that modify the screw grinding shaft used in precision ball screws and use a new screw shaft created by combining high accuracy rolling pressing with special surface grinding finishing.
· Because all the ball rolling surfaces or the combined ball screw nuts have undergone grinding finishing, the gap in the shaft direction is smaller than conventional rolling ball screws, providing smooth operation.
· Also, an abundant standardized lineup is available so you can select the product that's optimal for your application.
· Aside from the C10 class, the shaft tips for the C7 and C8 classes are both standardized for movement amount tolerance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CNF1530-6+[63-1500/1]LC[7,​8]T
CNF1530-6+[63-1500/1]LT
CNF2040-6+[81-2200/1]LC[7,​8]T
CNF2040-6+[81-2200/1]LT
CNF2550-6+[102-3000/1]LC[7,​8]T
CNF2550-6+[102-3000/1]LT
CNF3060-6+[122-4000/1]LC[7,​8]T
CNF3060-6+[122-4000/1]LT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Genauigkeit Gewindespindel-Außendurchmesser d
(Ø)
Steigung
(mm)
Axialabstand Mutterform Umlauf-System Anzahl der Lastkreise
(Reihen) x (Wicklungen)
Gewindespindellänge
(mm)
Dynamische Grundtragzahl Ca
(N)
Statische Grundtragzahl Coa
(N)

-

auf Anfrage C7 / C815300.1EinfachEndkappe4×1,663 ~ 15001010024700

-

auf Anfrage C1015300.1EinfachEndkappe4×1,663 ~ 15001010024700

-

auf Anfrage C7 / C820400.1EinfachEndkappe4×1,6581 ~ 22001200034400

-

auf Anfrage C1020400.1EinfachEndkappe4×1,6581 ~ 22001200034400

-

auf Anfrage C7 / C825500.1EinfachEndkappe4×1,65102 ~ 30001890053900

-

auf Anfrage C1025500.1EinfachEndkappe4×1,65102 ~ 30001890053900

-

auf Anfrage C7 / C83060[max. 0.2 (gerollt)] 0.14EinfachEndkappe4×1,65122 ~ 40002620077700

-

auf Anfrage C103060[max. 0.2 (gerollt)] 0.14EinfachEndkappe4×1,65122 ~ 40002620077700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerollt Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben
Vorspannung NA Nutzungsbedingungen Hohe Drehzahl / Staubresistent Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support