Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kugelgewindetrieb, gerollt, JPF-Ausführung

Kugelgewindetrieb, gerollt, JPF-Ausführung

[Features]
· THK rolling ball screws are low-priced sending screws that modify the screw grinding shaft used in precision ball screws and use a new screw shaft created by combining high accuracy rolling pressing with special surface grinding finishing.
· Because all the ball rolling surfaces or the combined ball screw nuts have undergone grinding finishing, the gap in the shaft direction is smaller than conventional rolling ball screws, providing smooth operation.
· An abundant standardized lineup is available so you can select the product that's optimal for your application.
· Lead accuracy to achieves a C7 class: Aside from the C10 class, the shaft tips for the C7 and C8 classes are both standardized for movement amount tolerance, so they can be used for a wide variety of applications.
· Screw shaft ball rolling surface roughness of 0.20a or less: After rolling is completed, the ball rolling surface of the screw shaft undergoes a special surface polishing process, finishing the surface at a roughness of 0.20a or less, identical to the precision ball screw product line after screw grinding.
· Ball screw nut ball rolling surface grinding and finishing: Rotating ball screw nuts also undergo a ball rolling surface grinding and finishing process just like precision ball screws, which provides durability and smooth operation.
· High dust-proofing effectiveness: Because the ball screw nut has either a compact labyrinth seal or a brush seal built-in, it operates with low friction and high level dust-proofing, lengthening the life of ball screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JPF1404-4G0+[52-1500/1]LT
JPF1404-4G0+[52-1500/1]LC[7,​8]T
JPF1405-4G0+[60-1500/1]LT
JPF1405-4G0+[60-1500/1]LC[7,​8]T
JPF1605-4G0+[60-1800/1]LT
JPF1605-4G0+[60-1800/1]LC[7,​8]T
JPF2005-6G0+[80-2200/1]LT
JPF2005-6G0+[80-2200/1]LC[7,​8]T
JPF2505-6G0+[80-3000/1]LT
JPF2505-6G0+[80-3000/1]LC[7,​8]T
JPF2510-4G0+[112-3000/1]LT
JPF2510-4G0+[112-3000/1]LC[7,​8]T
JPF2805-6G0+[80-3000/1]LT
JPF2805-6G0+[80-3000/1]LC[7,​8]T
JPF2806-6G0+[90-3000/1]LT
JPF2806-6G0+[90-3000/1]LC[7,​8]T
JPF3210-6G0+[135-4000/1]LT
JPF3210-6G0+[135-4000/1]LC[7,​8]T
JPF3610-6G0+[138-4000/1]LT
JPF3610-6G0+[138-4000/1]LC[7,​8]T
JPF4010-6G0+[138-5000/1]LT
JPF4010-6G0+[138-5000/1]LC[7,​8]T
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ausführung Genauigkeit Gewindespindel-Außendurchmesser d
(Ø)
Steigung
(mm)
Mutterform Umlauf-System Anzahl der Lastkreise
(Reihen) x (Wicklungen)
Gewindespindellänge
(mm)
Dynamische Grundtragzahl Ca
(N)
Statische Grundtragzahl Coa
(N)

-

auf Anfrage A / GerolltC10144EinfachDeflektorausführung2×152 ~ 150028005100

-

auf Anfrage A / GerolltC7 / C8144EinfachDeflektorausführung2×152 ~ 150028005100

-

auf Anfrage A / GerolltC10145EinfachDeflektorausführung2×160 ~ 150039008600

-

auf Anfrage A / GerolltC7 / C8145EinfachDeflektorausführung2×160 ~ 150039008600

-

auf Anfrage A / GerolltC10165EinfachDeflektorausführung2×160 ~ 180037008200

-

auf Anfrage A / GerolltC7 / C8165EinfachDeflektorausführung2×160 ~ 180037008200

-

auf Anfrage A / GerolltC10205EinfachDeflektorausführung3×180 ~ 2200600016000

-

auf Anfrage A / GerolltC7 / C8205EinfachDeflektorausführung3×180 ~ 2200600016000

-

auf Anfrage A / GerolltC10255EinfachDeflektorausführung3×180 ~ 3000690020800

-

auf Anfrage A / GerolltC7 / C8255EinfachDeflektorausführung3×180 ~ 3000690020800

-

auf Anfrage A / GerolltC102510EinfachDeflektorausführung2×1112 ~ 30001140024500

-

auf Anfrage A / GerolltC7 / C82510EinfachDeflektorausführung2×1112 ~ 30001140024500

-

auf Anfrage A / GerolltC10285EinfachDeflektorausführung3×180 ~ 3000730023900

-

auf Anfrage A / GerolltC7 / C8285EinfachDeflektorausführung3×180 ~ 3000730023900

-

auf Anfrage A / GerolltC10286EinfachDeflektorausführung3×190 ~ 3000730023900

-

auf Anfrage A / GerolltC7 / C8286EinfachDeflektorausführung3×190 ~ 3000730023900

-

auf Anfrage A / GerolltC103210EinfachDeflektorausführung3×1135 ~ 40001930049900

-

auf Anfrage A / GerolltC7 / C83210EinfachDeflektorausführung3×1135 ~ 40001930049900

-

auf Anfrage A / GerolltC103610EinfachDeflektorausführung3×1138 ~ 40002060056200

-

auf Anfrage A / GerolltC7 / C83610EinfachDeflektorausführung3×1138 ~ 40002060056200

-

auf Anfrage A / GerolltC104010EinfachDeflektorausführung3×1138 ~ 50002220065300

-

auf Anfrage A / GerolltC7 / C84010EinfachDeflektorausführung3×1138 ~ 50002220065300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Runde Form Vorspannung Verfügbar
Nutzungsbedingungen Standard / Staubresistent Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube Mutterngröße Kompakt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support