Recommended tip shape designations are now selectable. If you choose a recommended tip shape designation, accuracy for non-standard lengths can be specified in units of 1 mm, even for C8 and C10 models.
[Features]
· THK rolling ball screws are low-priced sending screws that modify the screw grinding shaft used in precision ball screws and use a new screw shaft created by combining high accuracy rolling pressing with special surface grinding finishing.
· Because all the ball rolling surfaces or the combined ball screw nuts have undergone grinding finishing, the gap in the shaft direction is smaller than conventional rolling ball screws, providing smooth operation.
· Also, an abundant standardized lineup is available so you can select the product that's optimal for your application.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
MTF0601-3.7+[40-320/1]LC7T |
MTF0601-3.7+[40-320/1]LT |
MTF0802-3.7+[28-320/1]LC7T |
MTF0802-3.7+[28-320/1]LT |
MTF1002-3.7+[28-1000/1]LC7T |
MTF1002-3.7+[28-1000/1]LT |
MTF1202-3.7+[30-1000/1]LC7T |
MTF1202-3.7+[30-1000/1]LT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Genauigkeit | Gewindespindel-Außendurchmesser d (Ø) | Steigung (mm) | Mutterform | Umlauf-System | Gewindespindellänge (mm) | Dynamische Grundtragzahl Ca (N) | Statische Grundtragzahl Coa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | C7 | 6 | 1 | Einfach | Deflektorausführung | 40 ~ 320 | 700 | 1200 | ||
- | auf Anfrage | C8 | 6 | 1 | Einfach | Deflektorausführung | 40 ~ 320 | 700 | 1200 | ||
- | auf Anfrage | C7 | 8 | 2 | Einfach | Deflektorausführung | 28 ~ 320 | 2100 | 3800 | ||
- | auf Anfrage | C8 | 8 | 2 | Einfach | Deflektorausführung | 28 ~ 320 | 2100 | 3800 | ||
- | auf Anfrage | C7 | 10 | 2 | Einfach | Deflektorausführung | 28 ~ 1000 | 2300 | 4800 | ||
- | auf Anfrage | C8 | 10 | 2 | Einfach | Deflektorausführung | 28 ~ 1000 | 2300 | 4800 | ||
- | auf Anfrage | C7 | 12 | 2 | Einfach | Deflektorausführung | 30 ~ 1000 | 2500 | 5800 | ||
- | auf Anfrage | C8 | 12 | 2 | Einfach | Deflektorausführung | 30 ~ 1000 | 2500 | 5800 |
Loading...
Ausführung | Gerollt | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Miniaturausführung |
---|---|---|---|---|---|
Vorspannung | NA | Nutzungsbedingungen | Standard | Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube |
Axialabstand | 0.05 | Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) | 1×3,7 |
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
THK
Standardpreis 420.74 €
Lieferzeit: 44 Arbeitstage
NSK
Standardpreis 308.33 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.