2-Wege T-Stücke, Klemmstück (CWC)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEE-CWC-304-1.0S
TEE-CWC-304-1.5S
TEE-CWC-304-1.25S
TEE-CWC-304-2.0S
TEE-CWC-304-2.5S
TEE-CWC-304-3.0S
TEE-CWC-304-3.5S
TEE-CWC-304-4.0S
TEE-CWC-316L-1.0S
TEE-CWC-316L-1.5S
TEE-CWC-316L-1.25S
TEE-CWC-316L-2.0S
TEE-CWC-316L-2.5S
TEE-CWC-316L-3.0S
TEE-CWC-316L-3.5S
TEE-CWC-316L-4.0S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Nennaußen-Ø D
(φ)

73.77 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)231.0S

84.49 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.71.5S

82.46 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)29.41.25S

103.79 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.82.0S

98.71 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.52.5S

121.55 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.33.0S

161.24 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)85.13.5S

190.39 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.64.0S

86.23 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)231.0S

98.87 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.71.5S

96.83 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)29.41.25S

80.66 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.82.0S

117.21 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.52.5S

146.98 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.33.0S

195.97 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)85.13.5S

227.60 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)97.64.0S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform T-Stück Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) ISO-Verschraubung mit Clampstutzen
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Angeschweißt Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert
Kombination aus T- und Kreuzstücken am Verbindungsteil (A-B-C) Dichtkonus - Schweißen - Dichtkonus T-Ansatz Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support