Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennaußen-Ø D | Befestigungsmaterial | Innen-Ø d (d1) (Ø) | Innen-Ø d2 (mm) | Außen-Ø Schlauchadapter (φ) | Nennaußen-Ø D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 23 | 21.4 | 25.4 | 1.0S | |
48.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 35.7 | 34.1 | 38.1 | 1.5S | |
48.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 29.4 | 27.8 | 31.8 | 1.25S | |
69.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 47.8 | 44.8 | 50.8 | 2.0S | |
98.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 59.5 | 57.5 | 63.5 | 2.5S | |
105.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 72.3 | 70.3 | 76.3 | 3.0S | |
108.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 97.6 | 94.6 | 101.6 | 4.0S | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 23 | 21.4 | 25.4 | 1.0S | |
52.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 35.7 | 34.1 | 38.1 | 1.5S | |
52.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 29.4 | 27.8 | 31.8 | 1.25S | |
80.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 47.8 | 44.8 | 50.8 | 2.0S | |
55.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8A~15A | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 10.5 | 10.5 | 13.8 | 8A | |
51.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8A~15A | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 14 | 14 | 17.3 | 10A | |
51.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8A~15A | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 17.5 | 17.5 | 21.7 | 15A |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Passform | Gerade | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | ISO-Verschraubung mit Clampstutzen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Schlauchadapter | Ø, Mitte | Reduzierung/konzentrisch | Oberflächenbehandlung | Innen und außen poliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennaußen-Ø D
Befestigungsmaterial
Außen-Ø Schlauchadapter(φ)
Nennaußen-Ø D(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften