• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gebogenes T-Stück, Schweißverbindung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBND-W-304-1.5S
TBND-W-304-2.0S
TBND-W-304-2.5S
TBND-W-304-3.0S
TBND-W-304-3.5S
TBND-W-304-4.0S
TBND-W-316L-1.5S
TBND-W-316L-2.0S
TBND-W-316L-2.5S
TBND-W-316L-3.0S
TBND-W-316L-3.5S
TBND-W-316L-4.0S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Nennaußen-Ø D
(φ)

132.65 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.71.5S

176.19 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.82.0S

236.74 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.52.5S

327.21 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.33.0S

380.95 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)85.13.5S

510.21 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.64.0S

137.41 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.71.5S

183.67 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.82.0S

246.03 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.52.5S

346.94 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.33.0S

400.00 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)85.13.5S

530.61 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)97.64.0S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform T-Stück Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) Angeschweißt
Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert Kombination aus T- und Kreuzstücken am Verbindungsteil (A-B-C) Für alle Anschlüsse
T-Ansatz Bogen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support