Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MAL-W-304-1.0S |
MAL-W-304-1.5S |
MAL-W-304-1.25S |
MAL-W-304-2.0S |
MAL-W-304-2.5S |
MAL-W-304-3.0S |
MAL-W-316L-1.0S |
MAL-W-316L-1.5S |
MAL-W-316L-2.0S |
MAL-W-316L-2.5S |
MAL-W-316L-3.0S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennaußen-Ø D | Befestigungsmaterial | Innen-Ø d (d1) (Ø) | Nennaußen-Ø D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 23 | 1.0S | |
15.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 35.7 | 1.5S | |
15.31 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 29.4 | 1.25S | |
18.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 47.8 | 2.0S | |
22.38 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 59.5 | 2.5S | |
27.70 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 72.3 | 3.0S | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 23 | 1.0S | |
19.23 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 35.7 | 1.5S | |
22.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 47.8 | 2.0S | |
28.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 59.5 | 2.5S | |
35.06 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 72.3 | 3.0S |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Passform | Gerade | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | ISO-Gewindeverschraubung, Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Angeschweißt | Ø, Mitte | Gleicher Ø/konzentrisch | Oberflächenbehandlung | Maschinelle Endbearbeitung |
Ausführung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennaußen-Ø D
Befestigungsmaterial
Nennaußen-Ø D(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften