Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennaußen-Ø D | Befestigungsmaterial | Innen-Ø d (d1) (Ø) | Innen-Ø d2 (mm) | Nenn-Ø Rohranschlussgewinde | Nennaußen-Ø D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.84 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 23 | 21 | R3/4 | 1.0S | |
33.82 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 23 | 26 | R1 | 1.0S | |
45.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 35.7 | 35.7 | R1 1/4 | 1.5S | |
55.17 € | 1 | Verfügbar | 50 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 35.7 | 40 | R1 1/2 | 1.5S | |
34.98 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 29.4 | 26 | R1 | 1.25S | |
46.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 29.4 | 35.7 | R1 1/4 | 1.25S | |
54.81 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 47.8 | 40 | R1 1/2 | 2.0S | |
71.65 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 47.8 | 51.5 | R2 | 2.0S | |
83.78 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 59.5 | 51.5 | R2 | 2.5S | |
35.81 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 23 | 21 | R3/4 | 1.0S | |
49.05 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 29.4 | 26 | R1 | 1.25S | |
23.30 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 8A~15A | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 10.5 | 8.8 | R1/4 | 8A | |
25.74 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 8A~15A | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 14 | 12.3 | R3/8 | 10A | |
27.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 8A~15A | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 17.5 | 17.5 | R1/2 | 15A |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Passform | Übergangsadapter | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Angeschweißt |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Rohrgewinde | Ø, Mitte | Reduzierung/konzentrisch | Oberflächenbehandlung | Maschinelle Endbearbeitung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennaußen-Ø D
Befestigungsmaterial
Nenn-Ø Rohranschlussgewinde
Nennaußen-Ø D(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften