Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CNF1530-6NUT |
CNF1530-6ZZNUT |
CNF2040-6NUT |
CNF2040-6ZZNUT |
CNF2550-6NUT |
CNF2550-6ZZNUT |
CNF3060-6NUT |
CNF3060-6ZZNUT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindespindel-Außendurchmesser d (mm) | Steigung (mm) | Axialabstand | Anzahl der Lastkreise (Reihen) x (Wicklungen) | Dynamische Grundtragzahl Ca (N) | Statische Grundtragzahl Coa (N) | Betriebsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 0.1 | 4×1,6 | 10100 | 24700 | NA | ||
600.91 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 15 | 30 | 0.1 | 4×1,6 | 10100 | 24700 | Verfügbar | ||
588.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 0.1 | 4×1,65 | 12000 | 34400 | NA | ||
653.48 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 0.1 | 4×1,65 | 12000 | 34400 | Verfügbar | ||
670.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 25 | 50 | 0.1 | 4×1,65 | 18900 | 53900 | NA | ||
743.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 25 | 50 | 0.1 | 4×1,65 | 18900 | 53900 | Verfügbar | ||
1,059.07 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 30 | 60 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | 4×1,65 | 26200 | 77700 | NA | ||
1,134.19 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | 30 | 60 | [Max. 0.2 (gerollt)] 0.14 | 4×1,65 | 26200 | 77700 | Verfügbar |
Loading...
Ausführung | Gerollt | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rundflansch |
---|---|---|---|---|---|
Vorspannung | NA | Nutzungsbedingungen | Hohe Drehzahl / Staubresistent | Mutterform | Einfach |
Umlauf-System | Endkappe | Schraubenausführung | Eine Mutter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm)
Steigung(mm)
Axialabstand
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen)
Betriebsart
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften