Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mutter x Winkelstück mit Gewinde (Groß)

Mutter x Winkelstück mit Gewinde (Groß)
  • Mengenrabatt

Made in Japan with inside/outside 320 - 400 buff polishing

[Features]
· ISO standard screw union fittings correspond to unions that take advantage of ACME screws.
· Union type features a structure in which the pipe inner face matches the seal face when tightened.
· The welded type screw union is joined to the sanitary pipe by argon arc TIG welding.
· The inner and outer diameters of the weld parts correspond to JIS-G3447 Stainless Copper Sanitary Pipe Dimensions.
· Expandable type threaded union pushes and expands pipes via tube expanders to connect fittings.
· Welding: 1.0 MPa or lower, expanded type: 0.2 MPa or lower

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EL-1NH-L-304-1.0S
EL-1NH-L-304-1.5S
EL-1NH-L-304-1.25S
EL-1NH-L-304-2.0S
EL-1NH-L-304-2.5S
EL-1NH-L-304-3.0S
EL-1NH-L-304-3.5S
EL-1NH-L-304-4.0S
EL-1NH-L-316L-1.0S
EL-1NH-L-316L-1.5S
EL-1NH-L-316L-1.25S
EL-1NH-L-316L-2.0S
EL-1NH-L-316L-2.5S
EL-1NH-L-316L-3.0S
EL-1NH-L-316L-3.5S
EL-1NH-L-316L-4.0S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Nennaußen-Ø D
(φ)

55.94 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)231.0S

70.37 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.71.5S

59.83 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)29.41.25S

91.84 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.82.0S

97.19 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.52.5S

123.81 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.33.0S

153.02 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)85.13.5S

200.63 €

Verfügbar 34 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.64.0S

60.85 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)231.0S

76.09 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.71.5S

64.73 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)29.41.25S

100.83 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.82.0S

106.84 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.52.5S

136.51 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.33.0S

169.52 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)85.13.5S

222.22 €

Verfügbar 34 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)97.64.0S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform 90° Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) ISO-Gewindeverschraubung, Mutter
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) ISO-Gewindeverschraubung, Gewinde Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert
Ausführung Sechskantmutter (groß)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support