Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bogenstück 180°, mit Verschraubung x geschweißt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
18BND-M-W-304-1.5S
18BND-M-W-304-2.0S
18BND-M-W-304-2.5S
18BND-M-W-304-3.0S
18BND-M-W-304-4.0S
18BND-M-W-316L-1.5S
18BND-M-W-316L-2.0S
18BND-M-W-316L-2.5S
18BND-M-W-316L-3.0S
18BND-M-W-316L-4.0S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Nennaußen-Ø D
(φ)

81.26 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.71.5S

87.21 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.82.0S

134.60 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.52.5S

175.24 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.33.0S

342.86 €

Verfügbar 35 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.64.0S

90.11 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.71.5S

99.76 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.82.0S

162.54 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.52.5S

213.33 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.33.0S

419.05 €

Verfügbar 35 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)97.64.0S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform 180° Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) ISO-Gewindeverschraubung, Gewinde
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Angeschweißt Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support