Winkelstück mit Gewinde

Winkelstück mit Gewinde
  • Mengenrabatt

Made in Japan with inside/outside 320 - 400 buff polishing

[Features]
· ISO standard screw union fittings correspond to unions that take advantage of ACME screws.
· Union type features a structure in which the pipe inner face matches the seal face when tightened.
· The welded type screw union is joined to the sanitary pipe by argon arc TIG welding.
· The inner and outer diameters of the weld parts correspond to JIS-G3447 Stainless Copper Sanitary Pipe Dimensions.
· Expandable type threaded union pushes and expands pipes via tube expanders to connect fittings.
· Welding: 1.0 MPa or lower, expanded type: 0.2 MPa or lower

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EL-2M-304-1.0S
EL-2M-304-1.5S
EL-2M-304-1.25S
EL-2M-304-2.0S
EL-2M-304-2.5S
EL-2M-304-3.0S
EL-2M-304-3.5S
EL-2M-304-4.0S
EL-2M-316L-1.0S
EL-2M-316L-1.5S
EL-2M-316L-1.25S
EL-2M-316L-2.0S
EL-2M-316L-2.5S
EL-2M-316L-3.0S
EL-2M-316L-3.5S
EL-2M-316L-4.0S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Nennaußen-Ø D
(φ)

50.66 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)231.0S

59.23 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.71.5S

55.87 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)29.41.25S

76.67 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.82.0S

114.12 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.52.5S

91.16 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.33.0S

119.07 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)85.13.5S

145.74 €

Verfügbar 35 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.64.0S

58.32 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)231.0S

65.94 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.71.5S

64.50 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)29.41.25S

88.17 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.82.0S

83.24 €

Verfügbar 15 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.52.5S

103.57 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.33.0S

135.81 €

Verfügbar 25 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)85.13.5S

168.68 €

Verfügbar 35 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)97.64.0S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform 90° Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) ISO-Gewindeverschraubung, Gewinde
Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support