Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
45EL-C-W-304-1.0S |
45EL-C-W-304-1.5S |
45EL-C-W-304-2.0S |
45EL-C-W-316L-1.0S |
45EL-C-W-316L-1.5S |
45EL-C-W-316L-2.0S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsmaterial | Innen-Ø d (d1) (Ø) | Nennaußen-Ø D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.78 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 23 | 1.0S | |
40.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 35.7 | 1.5S | |
52.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 47.8 | 2.0S | |
38.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 23 | 1.0S | |
44.46 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 35.7 | 1.5S | |
57.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 47.8 | 2.0S |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Passform | 45° | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | ISO-Verschraubung mit Clampstutzen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Angeschweißt | Nennaußen-Ø D | 1.0S~2.0S | Ø, Mitte | Gleicher Ø/konzentrisch |
Oberflächenbehandlung | Innen und außen poliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmaterial
Nennaußen-Ø D(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften