Klemmstück, Schlauchadapter, mit unterschiedlichem Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSAD-CX-316L-1.0SX8A
HSAD-CX-316L-1.0SX10A
HSAD-CX-316L-1.0SX15A
HSAD-CX-316L-1.5SX8A
HSAD-CX-316L-1.5SX10A
HSAD-CX-316L-1.5SX15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Innen-Ø d2
(mm)
Rohrgröße 2 Außen-Ø Schlauchadapter
(φ)
Nennaußen-Ø D
(φ)

68.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2310.58A13.81.0S

65.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 231410A17.31.0S

65.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2317.515A21.71.0S

69.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35.710.58A13.81.5S

66.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35.71410A17.31.5S

65.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35.717.515A21.71.5S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Übergangsadapter Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) ISO-Verschraubung mit Clampstutzen
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Schlauchadapter Nennaußen-Ø D 1.0S~2.0S Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Ø, Mitte Reduzierung/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert

Technischer Support