• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Geschweißtes 45°-Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45EL-W-304-1.0S
45EL-W-304-1.5S
45EL-W-304-1.25S
45EL-W-304-2.0S
45EL-W-304-2.5S
45EL-W-304-3.0S
45EL-W-304-3.5S
45EL-W-304-4.0S
45EL-W-316L-1.0S
45EL-W-316L-1.5S
45EL-W-316L-1.25S
45EL-W-316L-2.0S
45EL-W-316L-2.5S
45EL-W-316L-3.0S
45EL-W-316L-3.5S
45EL-W-316L-4.0S
45EL-W-316L-8A
45EL-W-316L-10A
45EL-W-316L-15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennaußen-Ø D Befestigungsmaterial Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Nennaußen-Ø D
(φ)

17.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)231.0S

21.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)35.71.5S

19.76 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)29.41.25S

28.62 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)47.82.0S

44.07 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)59.52.5S

61.28 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)72.33.0S

86.29 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)85.13.5S

103.70 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)97.64.0S

19.69 €

1 Verfügbar 26 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)231.0S

23.51 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)35.71.5S

20.96 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)29.41.25S

32.38 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)47.82.0S

50.25 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)59.52.5S

69.84 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)72.33.0S

98.46 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)85.13.5S

117.07 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)97.64.0S

42.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8A~15AEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)10.58A

40.24 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8A~15AEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1410A

41.55 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8A~15AEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)17.515A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform 45° Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) Angeschweißt
Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert

Technischer Support