Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennaußen-Ø D | Befestigungsmaterial | Innen-Ø d (d1) (Ø) | Innen-Ø d2 (mm) | Außen-Ø Schlauchadapter (φ) | Nennaußen-Ø D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.86 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 23 | 21.4 | 23.7 | 1.0S | |
22.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 35.7 | 34.1 | 36.4 | 1.5S | |
21.41 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 29.4 | 27.8 | 30.1 | 1.25S | |
45.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 47.8 | 44.8 | 49.1 | 2.0S | |
61.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 59.5 | 57.5 | 61.8 | 2.5S | |
65.45 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 72.3 | 70.3 | 74.6 | 3.0S | |
71.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 85.1 | 82.1 | 87.4 | 3.5S | |
80.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 97.6 | 94.6 | 99.9 | 4.0S | |
24.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 23 | 21.4 | 23.7 | 1.0S | |
32.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 35.7 | 34.1 | 36.4 | 1.5S | |
54.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 47.8 | 44.8 | 49.1 | 2.0S | |
80.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 72.3 | 70.3 | 74.6 | 3.0S | |
22.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 8A~15A | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 10.5 | 10.5 | 12.8 | 8A | |
22.11 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 8A~15A | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 14 | 14 | 16.3 | 10A | |
25.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 8A~15A | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 17.5 | 17.5 | 20.7 | 15A |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Passform | Gerade | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Angeschweißt |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Schlauchadapter | Ø, Mitte | Reduzierung/konzentrisch | Oberflächenbehandlung | Innen und außen poliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennaußen-Ø D
Befestigungsmaterial
Außen-Ø Schlauchadapter(φ)
Nennaußen-Ø D(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften