Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-Stücke mit Schweißverbindung, mit unterschiedlichem Durchmesser und geringer Einschraubtiefe

T-Stücke mit Schweißverbindung, mit unterschiedlichem Durchmesser und geringer Einschraubtiefe
  • Mengenrabatt

Made in Japan with inside/outside 320 - 400 buff polishing

[Features]
· Sanitary piping (1.0 S to 4.0S) is compliant with JIS-G3447 standards for stainless copper sanitary piping. Unions are by default manufactured in accordance with ISO standards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEEVX-W-316L-1.0SX10A
TEEVX-W-316L-1.0SX15A
TEEVX-W-316L-1.5SX1.0S
TEEVX-W-316L-1.5SX8A
TEEVX-W-316L-1.5SX10A
TEEVX-W-316L-1.5SX15A
TEEVX-W-316L-2.0SX1.0S
TEEVX-W-316L-2.0SX1.5S
TEEVX-W-316L-2.5SX1.0S
TEEVX-W-316L-2.5SX1.5S
TEEVX-W-316L-2.5SX2.0S
TEEVX-W-316L-3.0SX1.0S
TEEVX-W-316L-3.0SX1.5S
TEEVX-W-316L-3.0SX2.0S
TEEVX-W-316L-3.0SX2.5S
TEEVX-W-316L-10AX8A
TEEVX-W-316L-15AX8A
TEEVX-W-316L-15AX10A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennaußen-Ø D Innen-Ø d (d1)
(Ø)
Innen-Ø d2
(Ø)
Rohrgröße 2 Nennaußen-Ø D
(φ)

58.31 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 1.0S~2.0S231410A1.0S

58.23 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.0S~2.0S2317.515A1.0S

45.47 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.0S~2.0S35.7231.0S1.5S

75.42 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.0S~2.0S35.710.58A1.5S

75.42 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 1.0S~2.0S35.71410A1.5S

62.68 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.0S~2.0S35.717.515A1.5S

53.54 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.0S~2.0S47.8231.0S2.0S

53.50 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 1.0S~2.0S47.835.71.5S2.0S

76.57 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 2.5S~4.5S59.5231.0S2.5S

76.56 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 2.5S~4.5S59.535.71.5S2.5S

76.44 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 2.5S~4.5S59.547.82.0S2.5S

95.22 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 2.5S~4.5S72.3231.0S3.0S

95.22 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 2.5S~4.5S72.335.71.5S3.0S

95.14 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 2.5S~4.5S72.347.82.0S3.0S

95.01 €

Verfügbar 11 Arbeitstage 2.5S~4.5S72.359.52.5S3.0S

97.62 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 8A~15A1410.58A10A

97.62 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 8A~15A17.510.58A15A

97.62 €

Verfügbar 29 Arbeitstage 8A~15A17.51410A15A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform T-Stück Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Angeschweißt
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Angeschweißt Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) Ø, Mitte Reduzierung/konzentrisch
Oberflächenbehandlung Innen und außen poliert Kombination aus T- und Kreuzstücken am Verbindungsteil (A-B-C) Für alle Anschlüsse T-Ansatz Kurze Hülse

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support