• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linearkugellager / LMF-ML / rostfreier Stahl / Rundflansch

Linearkugellager / LMF-ML / rostfreier Stahl / Rundflansch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 123 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 324 - 2490 N / [statische Tragzahl] 529 - 5490 N



THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 30 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 35 bis 123 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 324 und 2490 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 529 - 5490 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus rostfreiem Stahl.



Herstellerdetails:
The outer cylinder of the standard-type linear bushing and the flange are integrated and mounting is easily achieved by bolting directly to the housing.
With 2 standard retainers embedded, this product is optimal for sites subject to moment loads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMF6ML
LMF6MLUU
LMF8ML
LMF8MLUU
LMF10ML
LMF10MLUU
LMF12ML
LMF12MLUU
LMF13ML
LMF16ML
LMF16MLUU
LMF20ML
LMF20MLUU
LMF25ML
LMF25MLUU
LMF30ML
LMF30MLUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)
Staubdichtung

104.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -61235324529-0.0115NA

112.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -61235324529-0.0115Beide Enden mit Kleber

101.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -81545431784-0.0115NA

110.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -81545431784-0.0115Beide Enden mit Kleber

105.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1019555881100-0.0115NA

114.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1019555881100-0.0115Beide Enden mit Kleber

40.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1221576571200-0.0115NA

121.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1221576571200-0.0115Beide Enden mit Kleber

124.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1323618141570-0.0115NA

143.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -16287012302350-0.0115NA

152.59 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 1016287012302350-0.0115Beide Enden mit Kleber

178.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -20328014002750-0.01220NA

183.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -20328014002750-0.01220Beide Enden mit Kleber

261.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -254011215603140-0.01220NA

269.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -254011215603140-0.01220Beide Enden mit Kleber

352.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -304512324905490-0.01220NA

364.71 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -304512324905490-0.01220Beide Enden mit Kleber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Edelstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Lang Ausführung Länge Lang
Genauigkeitsklasse Hohe Güte Ausführung Stirnfläche geflanscht Zulässige Bewegungsart Linearbewegung
Flansch-Ausführung Runde Ausführung Das Kugelmaterial Eisen Mit oder ohne Metallkäfig NA
Betriebstemperatur Min(°C) -15 Betriebstemperatur Max(°C) 80

Technischer Support