Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Führungswagen | Ausführung - Schiene | Schienenbreite W1 (mm) | Montagehöhe M (mm) | Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke | [L] Länge - Schiene (mm) | Radiales Spiel | Präzisionskategorie | Nominale Teilenummer | Dynamische Grundtragzahl C (N) | Statische Grundtragzahl Co (N) | [MA] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MB] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MC] Zulässiges statisches Moment (Nm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen (Stück) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 10 | 6.5 | 1 | 30 ~ 170 | Normal | Standardklasse | 5W | 746 | 996 | 3.01 | 3.53 | 5.08 | - | 11 | 3 | 20 | 3 | 17 | 28.1 | 2 | Durchgangsbohrung | 19.7 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 10 | 6.5 | 1 | 30 ~ 170 | Normal | Präzisionsklasse | 5W | 746 | 996 | 3.01 | 3.53 | 5.08 | - | 11 | 3 | 20 | 3 | 17 | 28.1 | 2 | Durchgangsbohrung | 19.7 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 10 | 6.5 | 1 | 30 ~ 170 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 5W | 746 | 996 | 3.01 | 3.53 | 5.08 | - | 11 | 3 | 20 | 3 | 17 | 28.1 | 2 | Durchgangsbohrung | 19.7 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 10 | 6.5 | 1 | 30 ~ 170 | Leichte Vorspannung | Präzisionsklasse | 5W | 746 | 996 | 3.01 | 3.53 | 5.08 | - | 11 | 3 | 20 | 3 | 17 | 28.1 | 2 | Durchgangsbohrung | 19.7 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 14 | 9 | 1 | 32 ~ 480 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 7W | 2010 | 1940 | 6.47 | 7.71 | 14.33 | 19 | 10 | 3 | 30 | 3.5 | 25 | 31 | 4 | 2.8 | 20.4 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 14 | 9 | 1 | 32 ~ 480 | Normal | Standardklasse | 7W | 2010 | 1940 | 6.47 | 7.71 | 14.33 | 19 | 10 | 3 | 30 | 3.5 | 25 | 31 | 4 | 2.8 | 20.4 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 14 | 9 | 1 | 32 ~ 480 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 7W | 2010 | 1940 | 6.47 | 7.71 | 14.33 | 19 | 10 | 3 | 30 | 3.5 | 25 | 31 | 4 | 2.8 | 20.4 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 14 | 9 | 1 | 32 ~ 480 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 7W | 2010 | 1940 | 6.47 | 7.71 | 14.33 | 19 | 10 | 3 | 30 | 3.5 | 25 | 31 | 4 | 2.8 | 20.4 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 7 | 9 | 1 | 42 ~ 480 | - | - | 7W | 2560 | 3280 | 15.0 | 17.4 | 24.2 | 19 | 17 | 3 | 30 | 3.5 | 25 | 40.9 | 4 | 2.8 | 30.3 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 7 | 9 | 1 | 42 ~ 480 | - | - | 7W | 2560 | 3280 | 15.0 | 17.4 | 24.2 | 19 | 17 | 3 | 30 | 3.5 | 25 | 40.9 | 4 | 2.8 | 30.3 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 7 | 9 | 1 | 42 ~ 480 | - | - | 7W | 2560 | 3280 | 15.0 | 17.4 | 24.2 | 19 | 17 | 3 | 30 | 3.5 | 25 | 40.9 | 4 | 2.8 | 30.3 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 7 | 9 | 1 | 42 ~ 480 | - | - | 7W | 2560 | 3280 | 15.0 | 17.4 | 24.2 | 19 | 17 | 3 | 30 | 3.5 | 25 | 40.9 | 4 | 2.8 | 30.3 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 9W | 3290 | 3340 | 14 | 16.2 | 31.5 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 4 | 2.8 | 27 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | Normal | Standardklasse | 9W | 3290 | 3340 | 14 | 16.2 | 31.5 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 4 | 2.8 | 27 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 9W | 3290 | 3340 | 14 | 16.2 | 31.5 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 4 | 2.8 | 27 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 18 | 12 | 1 | 40 ~ 1430 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 9W | 3290 | 3340 | 14 | 16.2 | 31.5 | 21 | 12 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 39 | 4 | 2.8 | 27 | ||
- | 2 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 18 | 12 | 1 | 52 ~ 1430 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 9W | 4200 | 4370 | 25.1 | 29.1 | 41.3 | 23 | 24 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 50.7 | 4 | 2.8 | 38.7 | ||
- | 2 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 18 | 12 | 1 | 52 ~ 1430 | Normal | Standardklasse | 9W | 4200 | 4370 | 25.1 | 29.1 | 41.3 | 23 | 24 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 50.7 | 4 | 2.8 | 38.7 | ||
- | 2 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 18 | 12 | 1 | 52 ~ 1430 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 9W | 4200 | 4370 | 25.1 | 29.1 | 41.3 | 23 | 24 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 50.7 | 4 | 2.8 | 38.7 | ||
- | 2 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 18 | 12 | 1 | 52 ~ 1430 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 9W | 4200 | 4370 | 25.1 | 29.1 | 41.3 | 23 | 24 | 3 | 30 | 3.5 | 30 | 50.7 | 4 | 2.8 | 38.7 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Lang | Standard | 9 | 10 | 1 | 42 ~ 1240 | Normal | Hohe Güte | 9X | 3480 | 3980 | 18.7 | 21.6 | 18.3 | 15 | 16 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 40.8 | 4 | 2.8 | 29.8 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Lang | Standard | 9 | 10 | 1 | 42 ~ 1240 | Normal | Präzisionsklasse | 9X | 3480 | 3980 | 18.7 | 21.6 | 18.3 | 15 | 16 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 40.8 | 4 | 2.8 | 29.8 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Lang | Standard | 9 | 10 | 1 | 42 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte | 9X | 3480 | 3980 | 18.7 | 21.6 | 18.3 | 15 | 16 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 40.8 | 4 | 2.8 | 29.8 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Lang | Standard | 9 | 10 | 1 | 42 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Präzisionsklasse | 9X | 3480 | 3980 | 18.7 | 21.6 | 18.3 | 15 | 16 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 40.8 | 4 | 2.8 | 29.8 | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Standard | Standard | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 12 | 4000 | 3530 | 12 | 12 | 23.1 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 4 | 3.2 | 20.6 | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Standard | Standard | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | Normal | Standardklasse | 12 | 4000 | 3530 | 12 | 12 | 23.1 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 4 | 3.2 | 20.6 | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Standard | Standard | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 12 | 4000 | 3530 | 12 | 12 | 23.1 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 4 | 3.2 | 20.6 | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Standard | Standard | 12 | 13 | 1 | 36 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 12 | 4000 | 3530 | 12 | 12 | 23.1 | 20 | 15 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 34.4 | 4 | 3.2 | 20.6 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 24 | 14 | 1 | 53 ~ 2000 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 12W | 5480 | 5300 | 26.4 | 26.4 | 66.5 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 4 | 3.5 | 30.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 24 | 14 | 1 | 53 ~ 2000 | Normal | Standardklasse | 12W | 5480 | 5300 | 26.4 | 26.4 | 66.5 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 4 | 3.5 | 30.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 24 | 14 | 1 | 53 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 12W | 5480 | 5300 | 26.4 | 26.4 | 66.5 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 4 | 3.5 | 30.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 24 | 14 | 1 | 53 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 12W | 5480 | 5300 | 26.4 | 26.4 | 66.5 | 28 | 15 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 44.5 | 4 | 3.5 | 30.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 24 | 14 | 1 | 61 ~ 2000 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 12W | 7130 | 7070 | 49.2 | 49.2 | 88.7 | 28 | 28 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 59.5 | 4 | 3.5 | 45.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 24 | 14 | 1 | 61 ~ 2000 | Normal | Standardklasse | 12W | 7130 | 7070 | 49.2 | 49.2 | 88.7 | 28 | 28 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 59.5 | 4 | 3.5 | 45.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 24 | 14 | 1 | 61 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 12W | 7130 | 7070 | 49.2 | 49.2 | 88.7 | 28 | 28 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 59.5 | 4 | 3.5 | 45.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 24 | 14 | 1 | 61 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 12W | 7130 | 7070 | 49.2 | 49.2 | 88.7 | 28 | 28 | 3 | 40 | 4.5 | 40 | 59.5 | 4 | 3.5 | 45.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Standard | Standard | 15 | 16 | 1 | 44 ~ 2000 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 15 | 6660 | 5700 | 26.2 | 26.2 | 40.4 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 4 | 3.5 | 25.7 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Standard | Standard | 15 | 16 | 1 | 44 ~ 2000 | Normal | Standardklasse | 15 | 6660 | 5700 | 26.2 | 26.2 | 40.4 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 4 | 3.5 | 25.7 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Standard | Standard | 15 | 16 | 1 | 44 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 15 | 6660 | 5700 | 26.2 | 26.2 | 40.4 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 4 | 3.5 | 25.7 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Standard | Standard | 15 | 16 | 1 | 44 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 15 | 6660 | 5700 | 26.2 | 26.2 | 40.4 | 25 | 20 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 43 | 4 | 3.5 | 25.7 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Lang | Standard | 15 | 16 | 1 | 62 ~ 2000 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 15 | 9710 | 8550 | 59.7 | 59.7 | 60.7 | 25 | 25 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 60.8 | 4 | 3.5 | 43.5 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Lang | Standard | 15 | 16 | 1 | 62 ~ 2000 | Normal | Standardklasse | 15 | 9710 | 8550 | 59.7 | 59.7 | 60.7 | 25 | 25 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 60.8 | 4 | 3.5 | 43.5 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Lang | Standard | 15 | 16 | 1 | 62 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 15 | 9710 | 8550 | 59.7 | 59.7 | 60.7 | 25 | 25 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 60.8 | 4 | 3.5 | 43.5 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Lang | Standard | 15 | 16 | 1 | 62 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 15 | 9710 | 8550 | 59.7 | 59.7 | 60.7 | 25 | 25 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 60.8 | 4 | 3.5 | 43.5 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 15W | 9120 | 8550 | 51.2 | 51.2 | 176 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4 | 4.5 | 38.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | Normal | Standardklasse | 15W | 9120 | 8550 | 51.2 | 51.2 | 176 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4 | 4.5 | 38.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 15W | 9120 | 8550 | 51.2 | 51.2 | 176 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4 | 4.5 | 38.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 42 | 16 | 1 | 57 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 15W | 9120 | 8550 | 51.2 | 51.2 | 176 | 45 | 20 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 55.5 | 4 | 4.5 | 38.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 42 | 16 | 1 | 76 ~ 2000 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 15W | 12400 | 12100 | 106 | 106 | 250 | 45 | 35 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 74.5 | 4 | 4.5 | 57.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 42 | 16 | 1 | 76 ~ 2000 | Normal | Standardklasse | 15W | 12400 | 12100 | 106 | 106 | 250 | 45 | 35 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 74.5 | 4 | 4.5 | 57.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 42 | 16 | 1 | 76 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 15W | 12400 | 12100 | 106 | 106 | 250 | 45 | 35 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 74.5 | 4 | 4.5 | 57.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Breit | Breite Führungsschiene | 42 | 16 | 1 | 76 ~ 2000 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 15W | 12400 | 12100 | 106 | 106 | 250 | 45 | 35 | 4 | 40 | 4.5 | 60 | 74.5 | 4 | 4.5 | 57.9 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Standard | Standard | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 20 | 7750 | 9770 | 54.3 | 62.4 | 104 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 4 | 6 | 34 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Standard | Standard | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | Normal | Standardklasse | 20 | 7750 | 9770 | 54.3 | 62.4 | 104 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 4 | 6 | 34 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Standard | Standard | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 20 | 7750 | 9770 | 54.3 | 62.4 | 104 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 4 | 6 | 34 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Standard | Standard | 20 | 20 | 1 | 51 ~ 1800 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 20 | 7750 | 9770 | 54.3 | 62.4 | 104 | 30 | 25 | 4 | 60 | 6 | 40 | 50 | 4 | 6 | 34 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Standard | Standard | 23 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 25 | 16500 | 20200 | 177 | 177 | 248 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 4 | 7 | 56 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Standard | Standard | 23 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | Normal | Standardklasse | 25 | 16500 | 20200 | 177 | 177 | 248 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 4 | 7 | 56 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Standard | Standard | 23 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse | 25 | 16500 | 20200 | 177 | 177 | 248 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 4 | 7 | 56 | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | Standard | Standard | 23 | 25 | 1 | 78 ~ 1800 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 25 | 16500 | 20200 | 177 | 177 | 248 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 77 | 4 | 7 | 56 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Kugelausrichtung | Standard | Kugelkäfige | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Wälzkörper | Kugel | Set / Einzelteile | Produktsatz | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Gewindebohrung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Führungswagen
Ausführung - Schiene
Schienenbreite W1(mm)
Montagehöhe M(mm)
Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke
[L] Länge - Schiene(mm)
Radiales Spiel
Präzisionskategorie
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück)
Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm)
Führungswagen-Maß L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften