• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mit eingebauten Kugelkäfigen LM-Führung mit breiter Schiene SHW-Typ

Mit eingebauten Kugelkäfigen LM-Führung mit breiter Schiene SHW-Typ

A structure with a wide rail width and low center of gravity. SHS It is advantageous when there are Mc moment requirements and is thin compared with.

[Features]
· A highly rigid LM guide that is capable of superior high speeds, maintenance-free over long periods of time, and having low noise due to the adoption of a ball retainer.
· The SHW, which has a structure with a width LM rail width and a low center of gravity, is ideal for use in locations where there are space limitations, and when there are MC moment rigidity requirements.
· Each of the rail rows has been arranged in an array at a 45° contact angle so that the rated load will be the same for all four directions (radial direction, reverse radial direction, horizontal direction) that act on the LM block, which allows it to be used in any position, and can be used for a wide range of application.
· The self-aligning capability achieved from the unique circular arched-groove front face combination (DF set) makes it possible to absorb the mounting error even when there is a preload incurred, and it is also capable of obtaining a smooth linear motion at a high accuracy.
· The ball retainers eliminate the mutual friction between the balls and holds the lubricant oil (agent) to achieve superior low-dust performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHW12CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[38-1000/1]L[H,​P,​SP]M
SHW12CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[38-1000/1]LM
SHW12CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[38-1000/1]L[H,​P,​SP]M
SHW12CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[38-1000/1]LM
SHW12CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[38-1000/1]L[H,​P,​SP]M
SHW12CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[38-1000/1]LM
SHW12CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[38-1000/1]L[H,​P,​SP]M
SHW12CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[38-1000/1]LM
SHW12HR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[52-1000/1]L[H,​P,​SP]M
SHW12HR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[52-1000/1]LM
SHW12HR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[52-1000/1]L[H,​P,​SP]M
SHW12HR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[52-1000/1]LM
SHW14CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1430/1]L[H,​P,​SP]M
SHW14CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1430/1]LM
SHW14CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1430/1]L[H,​P,​SP]M
SHW14CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1430/1]LM
SHW14CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1430/1]L[H,​P,​SP]M
SHW14CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1430/1]LM
SHW14CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1430/1]L[H,​P,​SP]M
SHW14CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1430/1]LM
SHW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[52-1800/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SHW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[52-1800/1]LM
SHW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[52-1800/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SHW17CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[52-1800/1]LM
SHW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[52-1800/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SHW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[52-1800/1]LM
SHW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[52-1800/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SHW17CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[52-1800/1]LM
SHW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[60-1900/1]L
SHW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[60-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[130-780/1]L
SHW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[60-1900/1]L
SHW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[60-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[60-1900/1]L
SHW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[60-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[60-1900/1]L
SHW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[60-1900/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW21CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]NLD+[130-780/1]LNLL
SHW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[74-3000/1]L
SHW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[74-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[74-3000/1]L
SHW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[74-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW27CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]NLD+[160-820/1]LNLL
SHW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[74-3000/1]L
SHW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[74-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[74-3000/1]L
SHW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[74-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]NLD+[160-820/1]LNLL
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[108-3000/1]L
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[108-3000/1]L
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]NLD+[280-1560/1]LNLL
SHW35CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[108-3000/1]L
SHW35CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[108-3000/1]L
SHW35CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[108-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SHW35CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]NLD+[280-1560/1]LNLL
SHW50CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[142-3000/1]L
SHW50CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[142-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Schienenbreite W1
(mm)
Montagehöhe M
(mm)
Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke Werkstoff Schienenlänge L
(mm)
Radiales Spiel Präzisionskategorie Nenn-Teilenummer Lagerkugeln Dynamische Grundtragzahl C
(N)
Statische Grundtragzahl Co
(N)
Zulässiges statisches Moment MA
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MB
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MC
(N•m)
Das Führungswagen-Außenmaß W
(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L
(mm)
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen
(Stück)
Montagebohrung, Einschraubtiefe
(mm)
Führungswagen-Maß L1
(mm)

-

27 Arbeitstage 18121 ~ 9Edelstahl38 ~ 1000Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse12Kugel4310566022.822.840.540374Durchgangsbohrung27

-

27 Arbeitstage 18121 ~ 9Edelstahl38 ~ 1000Leichte VorspannungStandardklasse12Kugel4310566022.822.840.540374Durchgangsbohrung27

-

27 Arbeitstage 18121 ~ 9Edelstahl38 ~ 1000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse12Kugel4310566022.822.840.540374Durchgangsbohrung27

-

27 Arbeitstage 18121 ~ 9Edelstahl38 ~ 1000NormalStandardklasse12Kugel4310566022.822.840.540374Durchgangsbohrung27

-

27 Arbeitstage 18121 ~ 7Edelstahl38 ~ 1000--12Kugel4310566022.822.840.5303743.527

-

27 Arbeitstage 18121 ~ 7Edelstahl38 ~ 1000--12Kugel4310566022.822.840.5303743.527

-

27 Arbeitstage 18121 ~ 7Edelstahl38 ~ 1000--12Kugel4310566022.822.840.5303743.527

-

27 Arbeitstage 18121 ~ 7Edelstahl38 ~ 1000--12Kugel4310566022.822.840.5303743.527

-

27 Arbeitstage 18121 ~ 9Edelstahl52 ~ 1000Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse12Kugel5560868051.151.162.1130141415107

-

27 Arbeitstage 18121 ~ 9Edelstahl52 ~ 1000Leichte VorspannungStandardklasse12Kugel5560868051.151.162.1130141415107

-

27 Arbeitstage 18121 ~ 9Edelstahl52 ~ 1000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse12Kugel5560868051.151.162.1130141415107

-

27 Arbeitstage 18121 ~ 9Edelstahl52 ~ 1000NormalStandardklasse12Kugel5560868051.151.162.1130141415107

-

27 Arbeitstage 24141 ~ 9Edelstahl47 ~ 1430Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse14Kugel7050898046.646.690.45045.54Durchgangsbohrung34

-

27 Arbeitstage 24141 ~ 9Edelstahl47 ~ 1430Leichte VorspannungStandardklasse14Kugel7050898046.646.690.45045.54Durchgangsbohrung34

-

27 Arbeitstage 24141 ~ 9Edelstahl47 ~ 1430NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse14Kugel7050898046.646.690.45045.54Durchgangsbohrung34

-

27 Arbeitstage 24141 ~ 9Edelstahl47 ~ 1430NormalStandardklasse14Kugel7050898046.646.690.45045.54Durchgangsbohrung34

-

27 Arbeitstage 24141 ~ 9Edelstahl47 ~ 1430Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse14Kugel7050898046.646.690.43050.443.540.4

-

27 Arbeitstage 24141 ~ 9Edelstahl47 ~ 1430Leichte VorspannungStandardklasse14Kugel7050898046.646.690.43050.443.540.4

-

27 Arbeitstage 24141 ~ 9Edelstahl47 ~ 1430NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse14Kugel7050898046.646.690.43050.443.540.4

-

27 Arbeitstage 24141 ~ 9Edelstahl47 ~ 1430NormalStandardklasse14Kugel7050898046.646.690.43050.443.540.4

-

27 Arbeitstage 33171 ~ 9Edelstahl52 ~ 1800Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse17Kugel76501018059.159.116460516Durchgangsbohrung38

-

27 Arbeitstage 33171 ~ 9Edelstahl52 ~ 1800Leichte VorspannungStandardklasse17Kugel76501018059.159.116460516Durchgangsbohrung38

-

27 Arbeitstage 33171 ~ 9Edelstahl52 ~ 1800NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse17Kugel76501018059.159.116460516Durchgangsbohrung38

-

27 Arbeitstage 33171 ~ 9Edelstahl52 ~ 1800NormalStandardklasse17Kugel76501018059.159.116460516Durchgangsbohrung38

-

27 Arbeitstage 33171 ~ 9Edelstahl52 ~ 1800--17Kugel76501018059.159.11644045.54434

-

27 Arbeitstage 33171 ~ 9Edelstahl52 ~ 1800--17Kugel76501018059.159.11644045.54434

-

27 Arbeitstage 33171 ~ 9Edelstahl52 ~ 1800--17Kugel76501018059.159.11644045.54434

-

27 Arbeitstage 33171 ~ 9Edelstahl52 ~ 1800--17Kugel76501018059.159.11644045.54434

-

38 Arbeitstage 37211 ~ 9Kohlenstoffstahl60 ~ 1900NormalStandardklasse21Kugel82401280080.680.622968596Durchgangsbohrung43.6

-

38 Arbeitstage 37211 ~ 9Kohlenstoffstahl60 ~ 1900NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse21Kugel82401280080.680.622968596Durchgangsbohrung43.6

-

8 Arbeitstage 37211 ~ 9Kohlenstoffstahl130 ~ 780NormalStandardklasse21Kugel82401280080.680.622968596Durchgangsbohrung43.6

-

38 Arbeitstage 37211 ~ 9Kohlenstoffstahl60 ~ 1900Leichte VorspannungStandardklasse21Kugel82401280080.680.622968596Durchgangsbohrung43.6

-

38 Arbeitstage 37211 ~ 9Kohlenstoffstahl60 ~ 1900Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse21Kugel82401280080.680.622968596Durchgangsbohrung43.6

-

38 Arbeitstage 37211 ~ 9Kohlenstoffstahl60 ~ 1900NormalStandardklasse21Kugel82401280080.680.622950514538

-

38 Arbeitstage 37211 ~ 9Kohlenstoffstahl60 ~ 1900NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse21Kugel82401280080.680.622950514538

-

38 Arbeitstage 37211 ~ 9Kohlenstoffstahl60 ~ 1900Leichte VorspannungStandardklasse21Kugel82401280080.680.622950514538

-

38 Arbeitstage 37211 ~ 9Kohlenstoffstahl60 ~ 1900Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse21Kugel82401280080.680.622950514538

-

8 Arbeitstage 37211 ~ 9Kohlenstoffstahl130 ~ 780NormalStandardklasse21Kugel82401280080.680.622950514538

-

49 Arbeitstage 42271 ~ 9Kohlenstoffstahl74 ~ 3000NormalStandardklasse27Kugel16000227001871874558072.86Durchgangsbohrung56.6

-

49 Arbeitstage 42271 ~ 9Kohlenstoffstahl74 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse27Kugel16000227001871874558072.86Durchgangsbohrung56.6

-

49 Arbeitstage 42271 ~ 9Kohlenstoffstahl74 ~ 3000Leichte VorspannungStandardklasse27Kugel16000227001871874558072.86Durchgangsbohrung56.6

-

49 Arbeitstage 42271 ~ 9Kohlenstoffstahl74 ~ 3000Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse27Kugel16000227001871874558072.86Durchgangsbohrung56.6

-

8 Arbeitstage 42271 ~ 9Kohlenstoffstahl160 ~ 820NormalStandardklasse27Kugel16000227001871874558072.86Durchgangsbohrung56.6

-

49 Arbeitstage 42271 ~ 9Kohlenstoffstahl74 ~ 3000NormalStandardklasse27Kugel160002270018718745554596643.6

-

49 Arbeitstage 42271 ~ 9Kohlenstoffstahl74 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse27Kugel160002270018718745554596643.6

-

49 Arbeitstage 42271 ~ 9Kohlenstoffstahl74 ~ 3000Leichte VorspannungStandardklasse27Kugel160002270018718745554596643.6

-

49 Arbeitstage 42271 ~ 9Kohlenstoffstahl74 ~ 3000Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse27Kugel160002270018718745554596643.6

-

8 Arbeitstage 42271 ~ 9Kohlenstoffstahl160 ~ 820NormalStandardklasse27Kugel160002270018718745554596643.6

-

49 Arbeitstage 69351 ~ 9Kohlenstoffstahl108 ~ 3000NormalStandardklasse35Kugel355004920060360316301201076Durchgangsbohrung83

-

49 Arbeitstage 69351 ~ 9Kohlenstoffstahl108 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse35Kugel355004920060360316301201076Durchgangsbohrung83

-

49 Arbeitstage 69351 ~ 9Kohlenstoffstahl108 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse35Kugel355004920060360316301201076Durchgangsbohrung83

-

49 Arbeitstage 69351 ~ 9Kohlenstoffstahl108 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse35Kugel355004920060360316301201076Durchgangsbohrung83

-

8 Arbeitstage 69351 ~ 9Kohlenstoffstahl280 ~ 1560NormalStandardklasse35Kugel355004920060360316301201076Durchgangsbohrung83

-

49 Arbeitstage 69351 ~ 9Kohlenstoffstahl108 ~ 3000NormalStandardklasse35Kugel355004920060360316306272.86656.6

-

49 Arbeitstage 69351 ~ 9Kohlenstoffstahl108 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse35Kugel355004920060360316306272.86656.6

-

49 Arbeitstage 69351 ~ 9Kohlenstoffstahl108 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse35Kugel355004920060360316306272.86656.6

-

49 Arbeitstage 69351 ~ 9Kohlenstoffstahl108 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse35Kugel355004920060360316306272.86656.6

-

8 Arbeitstage 69351 ~ 9Kohlenstoffstahl280 ~ 1560NormalStandardklasse35Kugel355004920060360316306272.86656.6

-

89 Arbeitstage 90501 ~ 9Kohlenstoffstahl142 ~ 3000NormalStandardklasse50Kugel70200914001460146039701621416Durchgangsbohrung107

-

89 Arbeitstage 90501 ~ 9Kohlenstoffstahl142 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse50Kugel70200914001460146039701621416Durchgangsbohrung107

Loading...

Grundlegende Informationen

Satz/separates Element Produktsatz Ausführung mit Führungswagen Breit Führungsschienenausführung Breite Führungsschiene
Kugelausrichtung 4-reihig, rund Kugelkäfige Verfügbar Befestigungsbohrung für Führungswagen Gewindebohrung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support