• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Miniatur-Profilschienenführungen / RSR / rostfreier Stahl / Wagendimensionen wählbar

Miniatur-Profilschienenführungen / RSR / rostfreier Stahl / Wagendimensionen wählbar
A miniature type with a compact structure. Can be mounted in space saving areas.

[Features]
· RSR/RSR-W type circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with two rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· The ball circulates and moves in the compact structure, which allows it to move on an infinite straight line with no restrictions on stroke.
· The LM block has been designed into a shape that allows for rigidity to be obtained when there is limited space, and is combined with a large diameter ball in order to obtain high rigidity in all directions.
· Ultra compact: A compact linear system that is highly reliable because there is no mis
alignment in the cages that are prone to problems in the ball sliding limited stroke type or in the cross roller guide.
Can withstand load in all directions: Incurs load in all directions, and can adequately use a single shaft guide for small moment loads.
· In particular, the RSR-W type that has an increased number of effective balls to increase the LM rail width to achieve increased rigidity against moments, and two parallel linear brush shafts can be used to achieve a linear motion with excellent durability and a compact size.
· Stainless steel LM block, LM rail, and LM rail are all compatible with stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSR3N+[101-220/1]LM
RSR3N+[101-220/1]LPM
RSR3NC1+[101-220/1]LM
RSR3NC1+[101-220/1]LPM
2RSR3NC1+[101-220/1]LM
2RSR3NC1+[101-220/1]LPM
2RSR3N+[101-220/1]LM
2RSR3N+[101-220/1]LPM
3RSR3N+[101-220/1]LM
3RSR3N+[101-220/1]LPM
3RSR3NC1+[101-220/1]LM
3RSR3NC1+[101-220/1]LPM
4RSR3N+[101-220/1]LM
4RSR3N+[101-220/1]LPM
4RSR3NC1+[101-220/1]LM
4RSR3NC1+[101-220/1]LPM
5RSR3N+[101-220/1]LM
5RSR3N+[101-220/1]LPM
5RSR3NC1+[101-220/1]LM
5RSR3NC1+[101-220/1]LPM
6RSR3N+[101-220/1]LM
6RSR3N+[101-220/1]LPM
6RSR3NC1+[101-220/1]LM
6RSR3NC1+[101-220/1]LPM
7RSR3N+[101-220/1]LM
7RSR3N+[101-220/1]LPM
7RSR3NC1+[101-220/1]LM
7RSR3NC1+[101-220/1]LPM
8RSR3N+[101-220/1]LM
8RSR3N+[101-220/1]LPM
8RSR3NC1+[101-220/1]LM
8RSR3NC1+[101-220/1]LPM
9RSR3N+[101-220/1]LM
9RSR3N+[101-220/1]LPM
9RSR3NC1+[101-220/1]LM
9RSR3NC1+[101-220/1]LPM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

-

1 28 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Führungswagen Standard Ausführung - Schiene Standard Schienenbreite W1(mm) 3
Montagehöhe M(mm) 4 Werkstoff Edelstahl Nominale Teilenummer 3
Kugelausrichtung Standard Kugelkäfige NA Ausführung - Wälzkörper Kugel
Dynamische Grundtragzahl C(N) 300 Statische Grundtragzahl Co(N) 440 [MA] Zulässiges statisches Moment(Nm) 0.726
[MB] Zulässiges statisches Moment(Nm) 0.726 [MC] Zulässiges statisches Moment(Nm) 0.73 Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm) 5.5
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen 2 Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm) 10 Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene 2
Set / Einzelteile Produktsatz Das Führungswagen-Außenmaß W(mm) 8 Das Führungswagen-Außenmaß L(mm) 16
Befestigungsbohrung für Führungswagen Gewindebohrung Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) 2 Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm) 1.3
Führungswagen-Maß L1(mm) 10.7

Technischer Support