Vollkugel LM-Führungen, Radial-Modell SR-Typ

Vollkugel LM-Führungen, Radial-Modell SR-Typ

A type with a compact structure that has a low cross-section height and is resilient against loads in the radial direction. More advantageous than HSR when incurring loads in the radial direction (longevity, precision, rigidity, etc.).

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· The ball will not fall out even if the LM block is removed from the LM rail because it is held by a holding plate.
· Has a low cross-section height, and the LM block has been designed with a high rigidity, which allows for highly precise and consistent linear motion.
· A compact type with a low cross-sectional height, which is ideal for horizontal guide parts for ball contact structures that are strong against loads in the radial direction.
· This is a self-aligning type that can easily absorb error in the level precision and the degree of parallelism for the two shafts, which is capable of highly precise and smooth movements.
· The retainer part on each of the ball rows can obtain rolling motions with limited sound because of the balls being designed to smoothly circulate using the guiding part on the end plate.
· It is possible to maintain precision of long periods of time, have excellent abrasion resistance and limited differential slipping even when there is a preload or uneven loads.
· LM block, LM rail, and LM rail are all compatible with stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR15SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[47-2500/1]L
SR15SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[47-2500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[160-1600/1]L
SR15SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[47-2500/1]L
SR15SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[47-2500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SR15SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1240/1]LM
SR15SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SR15SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1240/1]LM
SR15TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-2500/1]L
SR15TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-2500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[160-1600/1]L
SR15TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-2500/1]L
SR15TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-2500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SR15TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-1240/1]LM
SR15TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SR15TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-1240/1]LM
SR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[47-2500/1]L
SR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[47-2500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[160-1600/1]L
SR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[47-2500/1]L
SR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[47-2500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[47-1240/1]LM
SR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SR15V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[47-1240/1]LM
SR15W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-2500/1]L
SR15W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-2500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[160-1600/1]L
SR15W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-2500/1]L
SR15W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-2500/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR15W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SR15W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-1240/1]LM
SR15W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SR15W[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-1240/1]LM
SR20SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[61-3000/1]L
SR20SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[61-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[220-3000/1]L
SR20SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[61-3000/1]L
SR20SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[61-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[61-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SR20SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[61-1480/1]LM
SR20SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[61-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SR20SB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[61-1480/1]LM
SR20TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-3000/1]L
SR20TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[80-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[220-3000/1]L
SR20TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[80-3000/1]L
SR20TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[80-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[80-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SR20TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[80-1480/1]LM
SR20TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[80-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
SR20TB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[80-1480/1]LM
SR20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[61-3000/1]L
SR20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[61-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[220-3000/1]L
SR20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[61-3000/1]L
SR20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[61-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
SR20V[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[61-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ausführung mit Führungswagen Schienenbreite W1
(mm)
Montagehöhe M
(mm)
Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke Werkstoff Schienenlänge L
(mm)
Radiales Spiel Präzisionskategorie Nenn-Teilenummer Lagerkugeln Dynamische Grundtragzahl C
(N)
Statische Grundtragzahl Co
(N)
Zulässiges statisches Moment MA
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MB
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MC
(N•m)
Das Führungswagen-Außenmaß W
(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L
(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen
(Stück)
Montagebohrung, Maß H
(φ)
Montagebohrung, Einschraubtiefe
(mm)
Führungswagen-Maß L1
(mm)

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Kohlenstoffstahl47 ~ 2500NormalStandardklasse15Kugel53901110032.620.365.45240.4Bohrung24.5Durchgangsbohrung22.9

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Kohlenstoffstahl47 ~ 2500NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel53901110032.620.365.45240.4Bohrung24.5Durchgangsbohrung22.9

-

11 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Kohlenstoffstahl160 ~ 1600NormalStandardklasse15Kugel53901110032.620.365.45240.4Bohrung24.5Durchgangsbohrung22.9

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Kohlenstoffstahl47 ~ 2500Leichte VorspannungStandardklasse15Kugel53901110032.620.365.45240.4Bohrung24.5Durchgangsbohrung22.9

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Kohlenstoffstahl47 ~ 2500Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel53901110032.620.365.45240.4Bohrung24.5Durchgangsbohrung22.9

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Edelstahl47 ~ 1240Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel53901110032.620.365.45240.4Bohrung24.5Durchgangsbohrung22.9

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Edelstahl47 ~ 1240Leichte VorspannungStandardklasse15Kugel53901110032.620.365.45240.4Bohrung24.5Durchgangsbohrung22.9

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Edelstahl47 ~ 1240NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel53901110032.620.365.45240.4Bohrung24.5Durchgangsbohrung22.9

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Edelstahl47 ~ 1240NormalStandardklasse15Kugel53901110032.620.365.45240.4Bohrung24.5Durchgangsbohrung22.9

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Kohlenstoffstahl64 ~ 2500NormalStandardklasse15Kugel95101930092.556.71135257Bohrung44.5Durchgangsbohrung39.5

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Kohlenstoffstahl64 ~ 2500NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel95101930092.556.71135257Bohrung44.5Durchgangsbohrung39.5

-

11 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Kohlenstoffstahl160 ~ 1600NormalStandardklasse15Kugel95101930092.556.71135257Bohrung44.5Durchgangsbohrung39.5

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Kohlenstoffstahl64 ~ 2500Leichte VorspannungStandardklasse15Kugel95101930092.556.71135257Bohrung44.5Durchgangsbohrung39.5

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Kohlenstoffstahl64 ~ 2500Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel95101930092.556.71135257Bohrung44.5Durchgangsbohrung39.5

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Edelstahl64 ~ 1240Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel95101930092.556.71135257Bohrung44.5Durchgangsbohrung39.5

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Edelstahl64 ~ 1240Leichte VorspannungStandardklasse15Kugel95101930092.556.71135257Bohrung44.5Durchgangsbohrung39.5

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Edelstahl64 ~ 1240NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel95101930092.556.71135257Bohrung44.5Durchgangsbohrung39.5

-

38 Arbeitstage Breit15241 ~ 9Edelstahl64 ~ 1240NormalStandardklasse15Kugel95101930092.556.71135257Bohrung44.5Durchgangsbohrung39.5

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Kohlenstoffstahl47 ~ 2500NormalStandardklasse15Kugel53901110032.620.365.43440.4Gewindebohrung2-722.9

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Kohlenstoffstahl47 ~ 2500NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel53901110032.620.365.43440.4Gewindebohrung2-722.9

-

11 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Kohlenstoffstahl160 ~ 1600NormalStandardklasse15Kugel53901110032.620.365.43440.4Gewindebohrung2-722.9

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Kohlenstoffstahl47 ~ 2500Leichte VorspannungStandardklasse15Kugel53901110032.620.365.43440.4Gewindebohrung2-722.9

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Kohlenstoffstahl47 ~ 2500Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel53901110032.620.365.43440.4Gewindebohrung2-722.9

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Edelstahl47 ~ 1240Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel53901110032.620.365.43440.4Gewindebohrung2-722.9

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Edelstahl47 ~ 1240Leichte VorspannungStandardklasse15Kugel53901110032.620.365.43440.4Gewindebohrung2-722.9

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Edelstahl47 ~ 1240NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel53901110032.620.365.43440.4Gewindebohrung2-722.9

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Edelstahl47 ~ 1240NormalStandardklasse15Kugel53901110032.620.365.43440.4Gewindebohrung2-722.9

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Kohlenstoffstahl64 ~ 2500NormalStandardklasse15Kugel95101930092.556.71133457Gewindebohrung4-739.5

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Kohlenstoffstahl64 ~ 2500NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel95101930092.556.71133457Gewindebohrung4-739.5

-

11 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Kohlenstoffstahl160 ~ 1600NormalStandardklasse15Kugel95101930092.556.71133457Gewindebohrung4-739.5

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Kohlenstoffstahl64 ~ 2500Leichte VorspannungStandardklasse15Kugel95101930092.556.71133457Gewindebohrung4-739.5

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Kohlenstoffstahl64 ~ 2500Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel95101930092.556.71133457Gewindebohrung4-739.5

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Edelstahl64 ~ 1240Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel95101930092.556.71133457Gewindebohrung4-739.5

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Edelstahl64 ~ 1240Leichte VorspannungStandardklasse15Kugel95101930092.556.71133457Gewindebohrung4-739.5

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Edelstahl64 ~ 1240NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15Kugel95101930092.556.71133457Gewindebohrung4-739.5

-

38 Arbeitstage Standard15241 ~ 9Edelstahl64 ~ 1240NormalStandardklasse15Kugel95101930092.556.71133457Gewindebohrung4-739.5

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Kohlenstoffstahl61 ~ 3000NormalStandardklasse20Kugel7160144005332.91105947.3Bohrung24.5Durchgangsbohrung27.8

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Kohlenstoffstahl61 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20Kugel7160144005332.91105947.3Bohrung24.5Durchgangsbohrung27.8

-

11 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Kohlenstoffstahl220 ~ 3000NormalStandardklasse20Kugel7160144005332.91105947.3Bohrung24.5Durchgangsbohrung27.8

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Kohlenstoffstahl61 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse20Kugel7160144005332.91105947.3Bohrung24.5Durchgangsbohrung27.8

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Kohlenstoffstahl61 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20Kugel7160144005332.91105947.3Bohrung24.5Durchgangsbohrung27.8

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Edelstahl61 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20Kugel7160144005332.91105947.3Bohrung24.5Durchgangsbohrung27.8

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Edelstahl61 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse20Kugel7160144005332.91105947.3Bohrung24.5Durchgangsbohrung27.8

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Edelstahl61 ~ 1480NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20Kugel7160144005332.91105947.3Bohrung24.5Durchgangsbohrung27.8

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Edelstahl61 ~ 1480NormalStandardklasse20Kugel7160144005332.91105947.3Bohrung24.5Durchgangsbohrung27.8

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Kohlenstoffstahl80 ~ 3000NormalStandardklasse20Kugel125002520014689.61945966.2Bohrung44.5Durchgangsbohrung46.7

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Kohlenstoffstahl80 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20Kugel125002520014689.61945966.2Bohrung44.5Durchgangsbohrung46.7

-

11 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Kohlenstoffstahl220 ~ 3000NormalStandardklasse20Kugel125002520014689.61945966.2Bohrung44.5Durchgangsbohrung46.7

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Kohlenstoffstahl80 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse20Kugel125002520014689.61945966.2Bohrung44.5Durchgangsbohrung46.7

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Kohlenstoffstahl80 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20Kugel125002520014689.61945966.2Bohrung44.5Durchgangsbohrung46.7

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Edelstahl80 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20Kugel125002520014689.61945966.2Bohrung44.5Durchgangsbohrung46.7

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Edelstahl80 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse20Kugel125002520014689.61945966.2Bohrung44.5Durchgangsbohrung46.7

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Edelstahl80 ~ 1480NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20Kugel125002520014689.61945966.2Bohrung44.5Durchgangsbohrung46.7

-

38 Arbeitstage Breit20281 ~ 9Edelstahl80 ~ 1480NormalStandardklasse20Kugel125002520014689.61945966.2Bohrung44.5Durchgangsbohrung46.7

-

38 Arbeitstage Standard20281 ~ 9Kohlenstoffstahl61 ~ 3000NormalStandardklasse20Kugel7160144005332.91104247.3Gewindebohrung2-827.8

-

38 Arbeitstage Standard20281 ~ 9Kohlenstoffstahl61 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20Kugel7160144005332.91104247.3Gewindebohrung2-827.8

-

11 Arbeitstage Standard20281 ~ 9Kohlenstoffstahl220 ~ 3000NormalStandardklasse20Kugel7160144005332.91104247.3Gewindebohrung2-827.8

-

38 Arbeitstage Standard20281 ~ 9Kohlenstoffstahl61 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse20Kugel7160144005332.91104247.3Gewindebohrung2-827.8

-

38 Arbeitstage Standard20281 ~ 9Kohlenstoffstahl61 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20Kugel7160144005332.91104247.3Gewindebohrung2-827.8

-

38 Arbeitstage Standard20281 ~ 9Edelstahl61 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20Kugel7160144005332.91104247.3Gewindebohrung2-827.8

Loading...

Grundlegende Informationen

Satz/separates Element Produktsatz Führungsschienenausführung Standard Kugelausrichtung 4-reihig, rund
Kugelkäfige NA Schmiersystem Schmiermittelanwendung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support