Profilschienenführungen / HSR / Material wählbar / Wagendimensionen wählbar

Profilschienenführungen / HSR / Material wählbar / Wagendimensionen wählbar
A standard full-ball type. Incurs load from four directions which allows it to be used in any position. A series with the most abundance in variations in size and shape, etc.
* When ordering multiple shaft types, please input a multiple of the number of required shaft types as your order quantity.
(Example) required shafts: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Required shafts: 3 3(-III)⇒ Order quantity: "3, 6, 9..."
Please place your orders in this manner.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSR15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L
HSR15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L
HSR15R[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[64-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[64-1240/1]LM
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-1240/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR15YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[64-1240/1]LM
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]LM
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]LM
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]LM
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20CB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]LM
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[103-3000/1]L
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[103-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[103-3000/1]L
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[103-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[103-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[103-1480/1]LM
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[103-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20HA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[103-1480/1]LM
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[103-3000/1]L
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[103-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[103-3000/1]L
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[103-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[103-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[103-1480/1]LM
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[103-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20HB[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[103-1480/1]LM
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[87-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[87-1480/1]LM
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR20YR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[87-1480/1]LM
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[97-3000/1]L
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[97-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[97-3000/1]L
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]+[97-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[97-2020/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C[0,​1]M+[97-2020/1]LM
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[97-2020/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HSR25CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[97-2020/1]LM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung - Führungswagen Schienenbreite W1
(mm)
Montagehöhe M
(mm)
Werkstoff Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke [L] Länge - Schiene
(mm)
Radiales Spiel Präzisionskategorie Nominale Teilenummer Dynamische Grundtragzahl C
(N)
Statische Grundtragzahl Co
(N)
[MA] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MB] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MC] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)
(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen Abstand Befestigungsbohrung - Schiene
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene Das Führungswagen-Außenmaß W
(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L
(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen
(Stück)
Montagebohrung, Maß H
(φ)
Montagebohrung, Einschraubtiefe
(mm)
Führungswagen-Maß L1
(mm)
"Symbol of axes used on the same plane * Enter the number of your order in the multiple of the required number of axes. (Number of Axes 2 ⇒ Quantity: 2, 4..., Number of Axes 3 ⇒ Quantity: 3, 6...)" With Steel Tape

-

1 14 Arbeitstage Standard1528Kohlenstoffstahl1 ~ 964 ~ 3000NormalStandardklasse15109001570094.594.599.826264604.53456.6Gewindebohrung4-538.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard1528Kohlenstoffstahl1 ~ 964 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15109001570094.594.599.826264604.53456.6Gewindebohrung4-538.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard1528Kohlenstoffstahl1 ~ 964 ~ 3000Leichte VorspannungStandardklasse15109001570094.594.599.826264604.53456.6Gewindebohrung4-538.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard1528Kohlenstoffstahl1 ~ 964 ~ 3000Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15109001570094.594.599.826264604.53456.6Gewindebohrung4-538.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard1528Kohlenstoffstahl1 ~ 964 ~ 3000NormalStandardklasse15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Gewindebohrung4-538.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard1528Kohlenstoffstahl1 ~ 964 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Gewindebohrung4-538.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard1528Kohlenstoffstahl1 ~ 964 ~ 3000Leichte VorspannungStandardklasse15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Gewindebohrung4-538.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard1528Kohlenstoffstahl1 ~ 964 ~ 3000Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Gewindebohrung4-538.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard1528Edelstahl1 ~ 964 ~ 1240Leichte VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Gewindebohrung4-538.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard1528Edelstahl1 ~ 964 ~ 1240Leichte VorspannungStandardklasse15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Gewindebohrung4-538.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard1528Edelstahl1 ~ 964 ~ 1240NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Gewindebohrung4-538.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard1528Edelstahl1 ~ 964 ~ 1240NormalStandardklasse15109001570094.594.599.811.5184604.533.556.6Gewindebohrung4-538.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 987 ~ 3000NormalStandardklasse201980027400218218235534066066374Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 987 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse201980027400218218235534066066374Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 987 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse201980027400218218235534066066374Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 987 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse201980027400218218235534066066374Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 987 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse201980027400218218235534066066374Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 987 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse201980027400218218235534066066374Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 987 ~ 1480NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse201980027400218218235534066066374Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 987 ~ 1480NormalStandardklasse201980027400218218235534066066374Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 987 ~ 3000NormalStandardklasse201980027400218218235534066066374Bohrung66Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 987 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse201980027400218218235534066066374Bohrung66Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 987 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse201980027400218218235534066066374Bohrung66Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 987 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse201980027400218218235534066066374Bohrung66Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 987 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse201980027400218218235534066066374Bohrung66Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 987 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse201980027400218218235534066066374Bohrung66Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 987 ~ 1480NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse201980027400218218235534066066374Bohrung66Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 987 ~ 1480NormalStandardklasse201980027400218218235534066066374Bohrung66Durchgangsbohrung50.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 9103 ~ 3000NormalStandardklasse202390035800363363307534066066390Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 9103 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse202390035800363363307534066066390Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 9103 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse202390035800363363307534066066390Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 9103 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse202390035800363363307534066066390Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 9103 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse202390035800363363307534066066390Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 9103 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse202390035800363363307534066066390Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 9103 ~ 1480NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse202390035800363363307534066066390Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 9103 ~ 1480NormalStandardklasse202390035800363363307534066066390Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 9103 ~ 3000Normal-202390035800363363307534066066390Bohrung66Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 9103 ~ 3000Normal-202390035800363363307534066066390Bohrung66Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 9103 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung-202390035800363363307534066066390Bohrung66Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Kohlenstoffstahl1 ~ 9103 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung-202390035800363363307534066066390Bohrung66Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 9103 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse202390035800363363307534066066390Bohrung66Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 9103 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse202390035800363363307534066066390Bohrung66Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 9103 ~ 1480NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse202390035800363363307534066066390Bohrung66Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2030Edelstahl1 ~ 9103 ~ 1480NormalStandardklasse202390035800363363307534066066390Bohrung66Durchgangsbohrung66.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard2030Kohlenstoffstahl1 ~ 987 ~ 3000NormalStandardklasse20198002740021821823511.525560643.574Gewindebohrung4-650.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard2030Kohlenstoffstahl1 ~ 987 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20198002740021821823511.525560643.574Gewindebohrung4-650.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard2030Kohlenstoffstahl1 ~ 987 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse20198002740021821823511.525560643.574Gewindebohrung4-650.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard2030Kohlenstoffstahl1 ~ 987 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20198002740021821823511.525560643.574Gewindebohrung4-650.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard2030Edelstahl1 ~ 987 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20198002740021821823511.525560643.574Gewindebohrung4-650.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard2030Edelstahl1 ~ 987 ~ 1480Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse20198002740021821823511.525560643.574Gewindebohrung4-650.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard2030Edelstahl1 ~ 987 ~ 1480NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse20198002740021821823511.525560643.574Gewindebohrung4-650.8--

-

1 14 Arbeitstage Standard2030Edelstahl1 ~ 987 ~ 1480NormalStandardklasse20198002740021821823511.525560643.574Gewindebohrung4-650.8--

-

1 14 Arbeitstage Breit2336Kohlenstoffstahl1 ~ 997 ~ 3000NormalStandardklasse252760036400324324366574586077083.1Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung59.5--

-

1 14 Arbeitstage Breit2336Kohlenstoffstahl1 ~ 997 ~ 3000NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse252760036400324324366574586077083.1Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung59.5--

-

1 14 Arbeitstage Breit2336Kohlenstoffstahl1 ~ 997 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse252760036400324324366574586077083.1Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung59.5--

-

1 14 Arbeitstage Breit2336Kohlenstoffstahl1 ~ 997 ~ 3000Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse252760036400324324366574586077083.1Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung59.5--

-

1 14 Arbeitstage Breit2336Edelstahl1 ~ 997 ~ 2020Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse252760036400324324366574586077083.1Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung59.5--

-

1 14 Arbeitstage Breit2336Edelstahl1 ~ 997 ~ 2020Leichte Vorspannung / Mittlere VorspannungStandardklasse252760036400324324366574586077083.1Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung59.5--

-

1 14 Arbeitstage Breit2336Edelstahl1 ~ 997 ~ 2020NormalHohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse252760036400324324366574586077083.1Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung59.5--

-

1 14 Arbeitstage Breit2336Edelstahl1 ~ 997 ~ 2020NormalStandardklasse252760036400324324366574586077083.1Gewindebohrung6-Durchgangsbohrung59.5--

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung - Schiene Standard Kugelausrichtung 4-reihig, rund Kugelkäfige NA
Ausführung - Wälzkörper Kugel Set / Einzelteile Produktsatz

Technischer Support