Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BNK1010-1.5RRG0+240LC5Y |
BNK1010-1.5RRG0+290LC5Y |
BNK1010-1.5RRG0+440LC5Y |
BNK1010-1.5RRG2+290LC7Y |
BNK1010-1.5RRGT+340LC5Y |
BNK1010-1.5RRGT+440LC5Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genauigkeit | Vorspannung | Axialabstand | Gewindespindellänge (mm) | Dynamische Grundtragzahl Ca (N) | Statische Grundtragzahl Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,116.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 240 | 1300 | 1600 | ||
1,222.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | Verfügbar | G0 | 290 | 1300 | 1600 | ||
1,527.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | Verfügbar | G0 | 440 | 1300 | 1600 | ||
1,038.07 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | C7 | NA | G2 | 290 | 2100 | 3100 | ||
1,256.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C5 | NA | GT | 340 | 2100 | 3100 | ||
1,450.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C5 | NA | GT | 440 | 2100 | 3100 |
Loading...
Ausführung | Genauigkeit | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rechteckig |
---|---|---|---|---|---|
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) | 10 | Steigung(mm) | 10 | Nutzungsbedingungen | Standard / Hohe Drehzahl / Staubresistent |
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube | Mutterform | Einfach | Umlauf-System | Mit Rückleitung |
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) | 1×1,5 | Schraubenausführung | Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) | Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb | RR (Labyrinthdichtung) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit
Vorspannung
Axialabstand
Gewindespindellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften