Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genauigkeit | Vorspannung | Axialabstand | Gewindespindellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C3 | Verfügbar | G0 | 166 | ||
615.69 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 166 | ||
933.89 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C3 | Verfügbar | G0 | 216 | ||
675.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 216 | ||
1,001.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C3 | Verfügbar | G0 | 266 | ||
725.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | Verfügbar | G0 | 266 | ||
1,056.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C3 | Verfügbar | G0 | 316 | ||
783.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 316 | ||
1,203.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C3 | Verfügbar | G0 | 416 | ||
889.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | Verfügbar | G0 | 416 | ||
518.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C7 | NA | G2 | 166 | ||
566.09 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C7 | NA | G2 | 216 | ||
607.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C7 | NA | G2 | 266 | ||
673.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C7 | NA | G2 | 316 | ||
747.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C7 | NA | G2 | 416 | ||
818.71 € | 1 | 85 Arbeitstage | 10 | C5 | NA | GT | 416 |
Loading...
Ausführung | Genauigkeit | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rund, 2 Planflächen für Stellschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) | 14 | Steigung(mm) | 2 | Nutzungsbedingungen | Standard / Staubresistent |
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube | Mutterform | Einfach | Umlauf-System | Deflektor |
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) | 3×1 | Dynamische Grundtragzahl Ca(N) | 1800 | Statische Grundtragzahl Coa(N) | 4300 |
Schraubenausführung | Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) | Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb | RR (Labyrinthdichtung) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit
Vorspannung
Axialabstand
Gewindespindellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften