Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Präzisions-Kugelgewindetriebe mit Endenbearbeitung (Modell BNK) 20 Wellendurchmesser, Blei 20

Präzisions-Kugelgewindetriebe mit Endenbearbeitung (Modell BNK) 20 Wellendurchmesser, Blei 20
  • Mengenrabatt

Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BNK2020-3.6G0+1020LC5Y
BNK2020-3.6G0+1120LC5Y
BNK2020-3.6G0+1220LC5Y
BNK2020-3.6G0+1320LC5Y
BNK2020-3.6G0+520LC5Y
BNK2020-3.6G0+620LC5Y
BNK2020-3.6G0+720LC5Y
BNK2020-3.6G0+820LC5Y
BNK2020-3.6G0+920LC5Y
BNK2020-3.6G2+1020LC7Y
BNK2020-3.6G2+1120LC7Y
BNK2020-3.6G2+1220LC7Y
BNK2020-3.6G2+1320LC7Y
BNK2020-3.6G2+520LC7Y
BNK2020-3.6G2+620LC7Y
BNK2020-3.6G2+720LC7Y
BNK2020-3.6G2+820LC7Y
BNK2020-3.6G2+920LC7Y
BNK2020-3.6GT+1020LC5Y
BNK2020-3.6GT+1120LC5Y
BNK2020-3.6GT+1220LC5Y
BNK2020-3.6GT+1320LC5Y
BNK2020-3.6GT+520LC5Y
BNK2020-3.6GT+620LC5Y
BNK2020-3.6GT+720LC5Y
BNK2020-3.6GT+820LC5Y
BNK2020-3.6GT+920LC5Y
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGenauigkeit Vorspannung Axialabstand Mutterform Umlauf-System Gewindespindellänge
(mm)
Dynamische Grundtragzahl Ca
(N)
Statische Grundtragzahl Coa
(N)

1,932.47 €

5 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0EinfachEndkappe1020700012300

2,086.39 €

5 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0EinfachEndkappe1120700012300

2,206.09 €

5 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0EinfachEndkappe1220700012300

2,394.20 €

5 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0EinfachEndkappe1320700012300

1,267.25 €

5 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0EinfachEndkappe520700012300

1,393.77 €

5 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0EinfachEndkappe620700012300

1,467.34 €

5 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0EinfachEndkappe720700012300

1,554.57 €

5 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0EinfachEndkappe820700012300

1,638.34 €

5 Arbeitstage 10C5VerfügbarG0EinfachEndkappe920700012300

1,539.15 €

5 Arbeitstage 10C7NAG2EinfachEndkappe10201110024700

1,622.95 €

64 Arbeitstage 10C7NAG2EinfachEndkappe11201110024700

1,812.75 €

64 Arbeitstage 10C7NAG2EinfachEndkappe12201110024700

1,898.27 €

64 Arbeitstage 10C7NAG2EinfachEndkappe13201110024700

1,007.32 €

5 Arbeitstage 10C7NAG2EinfachEndkappe5201110024700

1,104.77 €

5 Arbeitstage 10C7NAG2EinfachEndkappe6201110024700

1,162.90 €

64 Arbeitstage 10C7NAG2EinfachEndkappe7201110024700

1,233.04 €

5 Arbeitstage 10C7NAG2EinfachEndkappe8201110024700

1,298.02 €

64 Arbeitstage 10C7NAG2EinfachEndkappe9201110024700

1,846.97 €

5 Arbeitstage 10C5NAGTEinfachEndkappe10201110024700

1,949.57 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10C5NAGTEinfachEndkappe11201110024700

2,171.90 €

5 Arbeitstage 10C5NAGTEinfachEndkappe12201110024700

2,274.52 €

64 Arbeitstage 10C5NAGTEinfachEndkappe13201110024700

1,205.69 €

5 Arbeitstage 10C5NAGTEinfachEndkappe5201110024700

1,323.69 €

5 Arbeitstage 10C5NAGTEinfachEndkappe6201110024700

1,393.77 €

5 Arbeitstage 10C5NAGTEinfachEndkappe7201110024700

1,477.59 €

5 Arbeitstage 10C5NAGTEinfachEndkappe8201110024700

1,557.95 €

5 Arbeitstage 10C5NAGTEinfachEndkappe9201110024700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Genauigkeit Eigenschaften Standard Flansch-Ausführung Rechteckig
Gewindespindel-Außendurchmesser d(Ø) 20 Steigung(mm) 20 Nutzungsbedingungen Standard / Hohe Drehzahl / Staubresistent
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube Rechtsgewindeschraube Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) 2×1,8 Schraubenausführung Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt)
Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support