• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linearkugellager / LMK-M / rostfreier Stahl / Quadratflansch

Linearkugellager / LMK-M / rostfreier Stahl / Quadratflansch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 17 - 64 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 176 - 1570 N / [statische Tragzahl] 225 - 2750 N



THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 30 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 17 - 64 mm konfigurierbar. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 176 bis 1570 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 225 - 2750 N zur Auswahl. Der Außenzylinder ist aus rostfreiem Stahl und damit optimal vor Korrosion geschützt.



Herstellerdetails:
Type with LMF type flange having flats at 4 locations. Can be used in compact designs since the core height is lower than with the round flange type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMK6M
LMK6MUU
LMK8M
LMK8MUU
LMK8SM
LMK8SMUU
LMK10M
LMK10MUU
LMK12M
LMK12MUU
LMK13M
LMK13MUU
LMK16M
LMK16MUU
LMK20M
LMK20MUU
LMK25M
LMK25MUU
LMK30M
LMK30MUU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)
Radialversatz
(µm)
Staubdichtung

71.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -61219206265-0.00912NA

95.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -61219206265-0.00912Beide Enden mit Kleber

71.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -81524265402-0.00912NA

94.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -81524265402-0.00912Beide Enden mit Kleber

69.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -81517176225-0.00912NA

90.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -81517176225-0.00912Beide Enden mit Kleber

74.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101929373549-0.00912NA

94.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -101929373549-0.00912Beide Enden mit Kleber

76.95 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10122130412598-0.00912NA

98.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -122130412598-0.00912Beide Enden mit Kleber

76.95 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -132332510775-0.00912NA

98.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -132332510775-0.00912Beide Enden mit Kleber

91.83 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 101628377751180-0.00912NA

115.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101628377751180-0.00912Beide Enden mit Kleber

117.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102032428631370-0.0115NA

143.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102032428631370-0.0115Beide Enden mit Kleber

166.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540599801570-0.0115NA

197.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -2540599801570-0.0115Beide Enden mit Kleber

231.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -30456415702750-0.0115NA

267.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -30456415702750-0.0115Beide Enden mit Kleber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Edelstahl Oberflächenbehandlung Außenzylinder N/A Ausführung Flansch Flansch Stirnfläche
Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Einfach Ausführung Länge Einfach
Genauigkeitsklasse Hohe Güte Ausführung Stirnfläche geflanscht Zulässige Bewegungsart Linearbewegung
Flansch-Ausführung Rechteckig Das Kugelmaterial Edelstahl Mit oder ohne Metallkäfig NA
Betriebstemperatur Min(°C) -15 Betriebstemperatur Max(°C) 80

Technischer Support