Miniatur-Schienenführungen mit Kugelkäfigen / EPF-Typ / hubbegrenzt / Senkbohrungen, Gewindebohrungen

Miniatur-Schienenführungen mit Kugelkäfigen / EPF-Typ / hubbegrenzt / Senkbohrungen, Gewindebohrungen
A limited stroke type. Smooth movement due to there being no ball circulation. Also has a high rigidity compared with conventional products from a structural standpoint. It is particularly advantageous when there are Mc moment requirements.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EPF7M16+[33-55/1]L[H,​P]M
EPF7M16+[33-55/1]LM
EPF9M21+[39-75/1]L[H,​P]M
EPF9M21+[39-75/1]LM
EPF12M27+[45-95/1]L[H,​P]M
EPF12M27+[45-95/1]LM
EPF15M34+[58-110/1]L[H,​P]M
EPF15M34+[58-110/1]LM
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schienenbreite W1
(mm)
Montagehöhe M
(mm)
[L] Länge - Schiene
(mm)
Präzisionskategorie Nominale Teilenummer Dynamische Grundtragzahl C
(N)
Statische Grundtragzahl Co
(N)
[MA] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MB] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MC] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)
(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen Abstand Befestigungsbohrung - Schiene
(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene Das Führungswagen-Außenmaß W
(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L
(mm)
Montagebohrung, Einschraubtiefe
(mm)
Führungswagen-Maß L1
(mm)
1 24 Arbeitstage 7833 ~ 55Hohe Güte / Präzisionsklasse790016005.085.085.2612132152.41731.62.329.6
1 24 Arbeitstage 7833 ~ 55Standardklasse790016005.085.085.2612132152.41731.62.329.6
1 24 Arbeitstage 91039 ~ 75Hohe Güte / Präzisionsklasse9100018706.816.817.8915163203.52037.82.835.8
1 24 Arbeitstage 91039 ~ 75Standardklasse9100018706.816.817.8915163203.52037.82.835.8
1 24 Arbeitstage 121345 ~ 95Hohe Güte / Präzisionsklasse122260371015.515.520.820203253.52743.73.241.7
1 24 Arbeitstage 121345 ~ 95Standardklasse122260371015.515.520.820203253.52743.73.241.7
1 24 Arbeitstage 151658 ~ 110Hohe Güte / Präzisionsklasse1537105880333341.325253403.53256.53.554.5
1 24 Arbeitstage 151658 ~ 110Standardklasse1537105880333341.325253403.53256.53.554.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Führungswagen Standard Ausführung - Schiene Standard Werkstoff Edelstahl
Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke 1 Kugelausrichtung 4-reihig, rund Kugelkäfige Verfügbar
Schmiersystem NA Ausführung - Wälzkörper Kugel Set / Einzelteile Produktsatz
Befestigungsbohrung für Führungswagen Gewindebohrung Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück) 4

Technischer Support