Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SR15M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[47-1240/1]L |
SR15M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[47-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[47-1240/1]L |
SR15M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[47-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[64-1240/1]L |
SR15M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[64-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[64-1240/1]L |
SR15M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[64-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[47-1240/1]L |
SR15M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[47-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[47-1240/1]L |
SR15M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[47-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[64-1240/1]L |
SR15M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[64-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR15M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[64-1240/1]L |
SR15M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[64-1240/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[61-1500/1]L |
SR20M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[61-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[61-1500/1]L |
SR20M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[61-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[80-1500/1]L |
SR20M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[80-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[80-1500/1]L |
SR20M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[80-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[61-1500/1]L |
SR20M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[61-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[61-1500/1]L |
SR20M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[61-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[80-1500/1]L |
SR20M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[80-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR20M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[80-1500/1]L |
SR20M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[80-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR25M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[73-1500/1]LY |
SR25M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[73-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[73-1500/1]LY |
SR25M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[73-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-1500/1]LY |
SR25M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[96-1500/1]LY |
SR25M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[96-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[73-1500/1]LY |
SR25M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[73-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[73-1500/1]LY |
SR25M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[73-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-1500/1]LY |
SR25M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR25M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[96-1500/1]LY |
SR25M1W[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[96-1500/1]LY[H,P,SP,UP] |
SR30M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[81-1500/1]L |
SR30M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[81-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR30M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[81-1500/1]L |
SR30M1SB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[81-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR30M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-1500/1]L |
SR30M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[110-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR30M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[110-1500/1]L |
SR30M1TB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[110-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR30M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[81-1500/1]L |
SR30M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[81-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
SR30M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[81-1500/1]L |
SR30M1V[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C[0,1]+[81-1500/1]L[H,P,SP,UP] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Führungswagen | Schienenbreite W1 (mm) | Montagehöhe M (mm) | Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke | [L] Länge - Schiene (mm) | Radiales Spiel | Präzisionskategorie | Nominale Teilenummer | Dynamische Grundtragzahl C (N) | Statische Grundtragzahl Co (N) | [MA] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MB] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MC] Zulässiges statisches Moment (Nm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen (Stück) | Montagebohrung, Maß H (φ) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit Kurz | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Normal | Standardklasse | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit Kurz | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit Kurz | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit Kurz | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Normal | Standardklasse | 15 | 9510 | 19300 | 92.6 | 56.7 | 113 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Bohrung | 4 | 4.5 | Durchgangsbohrung | 39.5 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 9510 | 19300 | 92.6 | 56.7 | 113 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Bohrung | 4 | 4.5 | Durchgangsbohrung | 39.5 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 15 | 9510 | 19300 | 92.6 | 56.7 | 113 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Bohrung | 4 | 4.5 | Durchgangsbohrung | 39.5 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 9510 | 19300 | 92.6 | 56.7 | 113 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Bohrung | 4 | 4.5 | Durchgangsbohrung | 39.5 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Normal | Standardklasse | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Gewindebohrung | 2 | - | 7 | 22.9 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Gewindebohrung | 2 | - | 7 | 22.9 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Gewindebohrung | 2 | - | 7 | 22.9 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 47 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 5390 | 11100 | 32.6 | 20.3 | 65.4 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Gewindebohrung | 2 | - | 7 | 22.9 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Normal | Standardklasse | 15 | 9510 | 19300 | 92.5 | 56.7 | 113 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Gewindebohrung | 4 | - | 7 | 39.5 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 9510 | 19300 | 92.5 | 56.7 | 113 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Gewindebohrung | 4 | - | 7 | 39.5 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Standardklasse | 15 | 9510 | 19300 | 92.5 | 56.7 | 113 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Gewindebohrung | 4 | - | 7 | 39.5 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 1 ~ 9 | 64 ~ 1240 | Leichte Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 15 | 9510 | 19300 | 92.5 | 56.7 | 113 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Gewindebohrung | 4 | - | 7 | 39.5 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit Kurz | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | Bohrung | 2 | 5.5 | Durchgangsbohrung | 27.8 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit Kurz | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | Bohrung | 2 | 5.5 | Durchgangsbohrung | 27.8 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit Kurz | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | Bohrung | 2 | 5.5 | Durchgangsbohrung | 27.8 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit Kurz | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | Bohrung | 2 | 5.5 | Durchgangsbohrung | 27.8 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | Bohrung | 4 | 5.5 | Durchgangsbohrung | 46.7 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | Bohrung | 4 | 5.5 | Durchgangsbohrung | 46.7 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | Bohrung | 4 | 5.5 | Durchgangsbohrung | 46.7 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | Bohrung | 4 | 5.5 | Durchgangsbohrung | 46.7 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | Gewindebohrung | 2 | - | 8 | 27.8 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | Gewindebohrung | 2 | - | 8 | 27.8 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | Gewindebohrung | 2 | - | 8 | 27.8 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 61 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 7160 | 14400 | 53 | 32.9 | 110 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | Gewindebohrung | 2 | - | 8 | 27.8 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | Gewindebohrung | 4 | - | 8 | 46.7 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | Gewindebohrung | 4 | - | 8 | 46.7 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | Gewindebohrung | 4 | - | 8 | 46.7 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 20 | 28 | 1 ~ 9 | 80 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | Gewindebohrung | 4 | - | 8 | 46.7 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit Kurz | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | Bohrung | 2 | 7 | Durchgangsbohrung | 35.2 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit Kurz | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | Bohrung | 2 | 7 | Durchgangsbohrung | 35.2 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit Kurz | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | Bohrung | 2 | 7 | Durchgangsbohrung | 35.2 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit Kurz | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | Bohrung | 2 | 7 | Durchgangsbohrung | 35.2 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | Bohrung | 4 | 7 | Durchgangsbohrung | 59 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | Bohrung | 4 | 7 | Durchgangsbohrung | 59 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | Bohrung | 4 | 7 | Durchgangsbohrung | 59 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Breit | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | Bohrung | 4 | 7 | Durchgangsbohrung | 59 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | Gewindebohrung | 2 | - | 9 | 35.2 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | Gewindebohrung | 2 | - | 9 | 35.2 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | Gewindebohrung | 2 | - | 9 | 35.2 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 73 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 11700 | 22500 | 103 | 64.2 | 201 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | Gewindebohrung | 2 | - | 9 | 35.2 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | Gewindebohrung | 4 | - | 9 | 59 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | Gewindebohrung | 4 | - | 9 | 59 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | Gewindebohrung | 4 | - | 9 | 59 | ||
- | 1 | 35 Arbeitstage | Standard | 23 | 33 | 1 ~ 9 | 96 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | Gewindebohrung | 4 | - | 9 | 59 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | Breit Kurz | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Bohrung | 2 | 9 | Durchgangsbohrung | 40.4 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | Breit Kurz | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Bohrung | 2 | 9 | Durchgangsbohrung | 40.4 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | Breit Kurz | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Bohrung | 2 | 9 | Durchgangsbohrung | 40.4 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | Breit Kurz | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Bohrung | 2 | 9 | Durchgangsbohrung | 40.4 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 30 | 30000 | 56800 | 494 | 303 | 611 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Bohrung | 4 | 9 | Durchgangsbohrung | 69.3 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 30 | 30000 | 56800 | 494 | 303 | 611 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Bohrung | 4 | 9 | Durchgangsbohrung | 69.3 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 30 | 30000 | 56800 | 494 | 303 | 611 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Bohrung | 4 | 9 | Durchgangsbohrung | 69.3 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | Breit | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 110 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 30 | 30000 | 56800 | 494 | 303 | 611 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Bohrung | 4 | 9 | Durchgangsbohrung | 69.3 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Normal | Standardklasse | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | Gewindebohrung | 2 | - | 12 | 40.4 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Normal | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | Gewindebohrung | 2 | - | 12 | 40.4 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Standardklasse | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | Gewindebohrung | 2 | - | 12 | 40.4 | ||
- | 1 | 39 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 1 ~ 9 | 81 ~ 1500 | Leichte Vorspannung / Mittlere Vorspannung | Hohe Güte / Präzisionsklasse / Hochpräzisionsklasse / Extra-Hochpräzisionsklasse | 30 | 17200 | 32500 | 163 | 102 | 352 | 40 | - | 8 | 80 | 7 | 60 | 67.9 | Gewindebohrung | 2 | - | 12 | 40.4 |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Werkstoff | Edelstahl | Kugelausrichtung | 4-reihig, rund |
---|---|---|---|---|---|
Kugelkäfige | NA | Schmiersystem | Schmiermittelanwendung | Ausführung - Wälzkörper | Kugel |
Set / Einzelteile | Produktsatz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Führungswagen
Schienenbreite W1(mm)
Montagehöhe M(mm)
Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke
[L] Länge - Schiene(mm)
Radiales Spiel
Präzisionskategorie
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück)
Montagebohrung, Maß H(φ)
Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm)
Führungswagen-Maß L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften