Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genauigkeit | Vorspannung | Axialabstand | Gewindespindellänge (mm) | Dynamische Grundtragzahl Ca (N) | Statische Grundtragzahl Coa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
959.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 321 | 4300 | 5800 | ||
1,039.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | Verfügbar | G0 | 471 | 4300 | 5800 | ||
1,327.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 671 | 4300 | 5800 | ||
1,481.00 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 721 | 4300 | 5800 | ||
1,691.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C5 | Verfügbar | G0 | 871 | 4300 | 5800 | ||
831.17 € | 1 | 75 Arbeitstage | - | C7 | NA | G2 | 421 | 6900 | 11500 | ||
935.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C7 | NA | G2 | 571 | 6900 | 11500 | ||
913.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C5 | NA | GT | 321 | 6900 | 11500 | ||
913.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C5 | NA | GT | 371 | 6900 | 11500 | ||
952.59 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | C5 | NA | GT | 421 | 6900 | 11500 | ||
990.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | C5 | NA | GT | 471 | 6900 | 11500 | ||
1,068.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | C5 | NA | GT | 571 | 6900 | 11500 |
Loading...
Ausführung | Genauigkeit | Eigenschaften | Standard | Flansch-Ausführung | Rechteckig |
---|---|---|---|---|---|
Gewindespindel-Außendurchmesser d(mm) | 14 | Steigung(mm) | 8 | Nutzungsbedingungen | Standard / Staubresistent |
Rechtsgewindeschraube/Linksgewindeschraube | Rechtsgewindeschraube | Mutterform | Einfach | Umlauf-System | Mit Rückleitung |
Anzahl der Lastkreise(Reihen) x (Wicklungen) | 1×2,5 | Schraubenausführung | Satz, Welle und Mutter (Wellenende bearbeitetes Produkt) | Modellnummer für passenden Kugelgewindetrieb | RR (Labyrinthdichtung) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit
Vorspannung
Axialabstand
Gewindespindellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften