Dichtscheibe, WD-Modell

Dichtscheibe, WD-Modell
  • Mengenrabatt
[Features]
● Rubber material with excellent peel strength, mechanical strength, oil resistance and heat resistance.
● Similar to general metal washers, enables constant sealing, and easy handling.

[Application]
● Through bolt part
● Drain/oil filter plugs
● Fitting for pipe flanges
● Prevents leakage from the other inner bolts/nuts and intrusion from the outside

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CW1002D0
CW1002D1
CW1007D0
CW1007D1
CW1014D2
CW1014D7
CW1027D0
CW1027D2
CW1042D0
CW1042D1
CW1053D1
CW1053D2
CW1077D0
CW1077D1
CW1219D0
CW1219D1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennbezeichnung Passender Schrauben-Ø Werkstoff des Metallrings Außenform
(mm)

2.36 €

1 5 Arbeitstage WD-4M4EN 1.0330 Äquiv.10.0

1.27 €

1 5 Arbeitstage SUSWD-4M4Edelstahl10.0

1.07 €

1 5 Arbeitstage WD-5M5EN 1.0330 Äquiv.12.0

2.44 €

1 5 Arbeitstage SUSWD-5M5Edelstahl12.0

1.48 €

1 5 Arbeitstage WD-6M6EN 1.0330 Äquiv.14.0

3.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SUSWD-6M6Edelstahl14.0

1.60 €

1 5 Arbeitstage WD-8M8EN 1.0330 Äquiv.16.0

1.75 €

1 5 Arbeitstage SUSWD-8M8Edelstahl16.0

1.85 €

1 5 Arbeitstage WD-10M10EN 1.0330 Äquiv.19.0

3.29 €

1 5 Arbeitstage SUSWD-10M10Edelstahl19.0

3.20 €

1 5 Arbeitstage SUSWD-12M12Edelstahl22.0

1.87 €

1 5 Arbeitstage WD-12M12EN 1.0330 Äquiv.22.0

3.39 €

1 5 Arbeitstage WD-16M16EN 1.0330 Äquiv.26.0

2.19 €

50 10 Arbeitstage SUSWD-16M16Edelstahl26.0

2.14 €

1 5 Arbeitstage WD-14M14EN 1.0330 Äquiv.25.0

3.55 €

1 5 Arbeitstage SUSWD-14M14Edelstahl25.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dichtring

Technischer Support