Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Art der Halterung | Einbaulage der Halterung | Cushion | Piping Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Arbeitstage | 20 | 200 ~ 700 | Grundausführung | - | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 25 | 200 ~ 700 | Grundausführung | - | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 32 | 200 ~ 700 | Grundausführung | - | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 15 Arbeitstage | 40 | 200 ~ 1000 | Grundausführung | - | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 50 | 200 ~ 1000 | Grundausführung | - | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 63 | 200 ~ 1000 | Grundausführung | - | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 20 | 200 ~ 700 | Flanschausführung | Stangenseite | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 25 | 200 ~ 700 | Flanschausführung | Stangenseite | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 32 | 200 ~ 700 | Flanschausführung | Stangenseite | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 40 | 200 ~ 1000 | Flanschausführung | Stangenseite | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 50 | 200 ~ 1000 | Flanschausführung | Stangenseite | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 63 | 200 ~ 1000 | Flanschausführung | Stangenseite | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 20 | 200 ~ 700 | Ausführung mit Flansch | Kopfseite | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 25 | 200 ~ 700 | Ausführung mit Flansch | Kopfseite | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 32 | 200 ~ 700 | Ausführung mit Flansch | Kopfseite | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 40 | 200 ~ 1000 | Ausführung mit Flansch | Kopfseite | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 50 | 200 ~ 1000 | Ausführung mit Flansch | Kopfseite | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 63 | 200 ~ 1000 | Ausführung mit Flansch | Kopfseite | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 16 Arbeitstage | 20 | 200 ~ 700 | Ausführung mit Fuß in Wellenrichtung | Beidseitig | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 16 Arbeitstage | 25 | 200 ~ 700 | Ausführung mit Fuß in Wellenrichtung | Beidseitig | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 32 | 200 ~ 700 | Ausführung mit Fuß in Wellenrichtung | Beidseitig | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 40 | 200 ~ 1000 | Ausführung mit Fuß in Wellenrichtung | Beidseitig | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 50 | 200 ~ 1000 | Ausführung mit Fuß in Wellenrichtung | Beidseitig | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws | ||
1 | 23 Arbeitstage | 63 | 200 ~ 1000 | Ausführung mit Fuß in Wellenrichtung | Beidseitig | NA / With Cushion on Head Side / With Cushion on Rod Side / With Cushions on Both Sides | Rc Screws |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Hochgeschwindigkeit/Hochfrequenz | Betriebstemperatur(℃) | -10::60 |
Endarretierung | kA | Ventile | kA | Betriebsdruck(MPa) | 0.15::1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Art der Halterung
Einbaulage der Halterung
Cushion
Piping Screw Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften