• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verteiler / 2-Schaltkreis-Verbindungsblock / 106-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MA106-06B
MA106-06C
MA106-08B
MA106-08C
MA106-1006A
MA106-1008A
MA106-1206A
MA106-1208A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Leitungsgröße für die Eingangsseite
(mm)
Leitungsgröße für den Ausgang
(mm)

8.75 €

1 5 Arbeitstage Zwischenauslass-6

7.02 €

1 12 Arbeitstage Klemmen-Auslassanschluss-6

8.76 €

1 5 Arbeitstage Zwischenauslass-8

7.03 €

1 11 Arbeitstage Klemmen-Auslassanschluss-8

10.55 €

1 10 Arbeitstage Druckeinlassanschluss106

10.57 €

1 11 Arbeitstage Druckeinlassanschluss108

10.57 €

1 11 Arbeitstage Druckeinlassanschluss126

10.57 €

1 11 Arbeitstage Druckeinlassanschluss128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support