Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PQ3M-B |
PQ4M-B |
PQ6-B |
PQ6M-B |
PQ8-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø (mm) D (mm) | Ausführung Haupteinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 3 | Ausführung Mini | ||
5.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Ausführung Mini | ||
6.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Standardausführung | ||
6.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Ausführung Mini | |
5.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Standardausführung |
Loading...
Ausführung | Mehrfach | Verbindertyp | Mit Schnellkupplungen | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Kunststoff | Dichtungswerkstoff | NBR | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Vakuum / Industriemaschinen | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø (mm) D(mm)
Ausführung Haupteinheit
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften