Energy Chain mittlere Größe Reißverschlussöffnung- und schließung 15-Ausführung

Energy Chain mittlere Größe Reißverschlussöffnung- und schließung 15-Ausführung
Mounting time is reduced by opening and closing the "zipper". Internal partitioning is possible at any position. (15)

[Features]
・ "Zipper" type opening and closing.
・ Zipper type cover section is connectable and detachable at each link.
・ Long life and long free span are realized via a thick pivot diameter and double-stopper mechanism.
・ Low noise and smooth running with small pitch.
・ Mounting brackets with cable clamps are also available.
・ Inner partitioning is possible.
・Combinable with integrated steel guide channel.
・ Tube Types Also Available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
15.015.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
15.015.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1015.1P.A1,​1015.1P.A2,​1015.1P.A3,​1015.1P.A4,​1015.1PZ.A1,​1015.1PZ.A2,​1015.1PZ.A3,​1015.1PZ.A4,​1015.12P,​1015.12P.A1,​1015.12P.A2,​1015.12P.A3,​1015.12P.A4,​1015.12PZ.A1,​1015.12PZ.A2,​1015.12PZ.A3,​1015.12PZ.A4,​1015.2P.A1,​1015.2P.A2,​1015.2P.A3,​1015.2P.A4,​1015.2PZ.A1,​1015.2PZ.A2,​1015.2PZ.A3,​1015.2PZ.A4,​1015.3P.A1,​1015.3P.A2,​1015.3P.A3,​1015.3P.A4,​1015.3PZ.A1,​1015.3PZ.A2,​1015.3PZ.A3,​1015.3PZ.A4,​1015.34P.A1,​1015.34P.A2,​1015.34P.A3,​1015.34P.A4,​1015.34PZ.A1,​1015.34PZ.A2,​1015.34PZ.A3,​1015.34PZ.A4,​1015.4P.A1,​1015.4P.A2,​1015.4P.A3,​1015.4P.A4,​1015.4PZ.A1,​1015.4PZ.A2,​1015.4PZ.A3,​1015.4PZ.A4]
15.025.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
15.025.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1025.1P.A1,​1025.1P.A2,​1025.1P.A3,​1025.1P.A4,​1025.1PZ.A1,​1025.1PZ.A2,​1025.1PZ.A3,​1025.1PZ.A4,​1025.12P.A1,​1025.12P.A2,​1025.12P.A3,​1025.12P.A4,​1025.12PZ.A1,​1025.12PZ.A2,​1025.12PZ.A3,​1025.12PZ.A4,​1025.2P.A1,​1025.2P.A2,​1025.2P.A3,​1025.2P.A4,​1025.2PZ.A1,​1025.2PZ.A2,​1025.2PZ.A3,​1025.2PZ.A4,​1025.3P.A1,​1025.3P.A2,​1025.3P.A3,​1025.3P.A4,​1025.3PZ.A1,​1025.3PZ.A2,​1025.3PZ.A3,​1025.3PZ.A4,​1025.34P.A1,​1025.34P.A2,​1025.34P.A3,​1025.34P.A4,​1025.34PZ.A1,​1025.34PZ.A2,​1025.34PZ.A3,​1025.34PZ.A4,​1025.4P.A1,​1025.4P.A2,​1025.4P.A3,​1025.4P.A4,​1025.4PZ.A1,​1025.4PZ.A2,​1025.4PZ.A3,​1025.4PZ.A4]
15.038.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
15.038.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1038.1P.A1,​1038.1P.A2,​1038.1P.A3,​1038.1P.A4,​1038.1PZ.A1,​1038.1PZ.A2,​1038.1PZ.A3,​1038.1PZ.A4,​1038.12P.A1,​1038.12P.A2,​1038.12P.A3,​1038.12P.A4,​1038.12PZ.A1,​1038.12PZ.A2,​1038.12PZ.A3,​1038.12PZ.A4,​1038.2P.A1,​1038.2P.A2,​1038.2P.A3,​1038.2P.A4,​1038.2PZ.A1,​1038.2PZ.A2,​1038.2PZ.A3,​1038.2PZ.A4,​1038.3P.A1,​1038.3P.A2,​1038.3P.A3,​1038.3P.A4,​1038.3PZ.A1,​1038.3PZ.A2,​1038.3PZ.A3,​1038.3PZ.A4,​1038.34P.A1,​1038.34P.A2,​1038.34P.A3,​1038.34P.A4,​1038.34PZ.A1,​1038.34PZ.A2,​1038.34PZ.A3,​1038.34PZ.A4,​1038.4P.A1,​1038.4P.A2,​1038.4P.A3,​1038.4P.A4,​1038.4PZ.A1,​1038.4PZ.A2,​1038.4PZ.A3,​1038.4PZ.A4]
15.050[38A,​48A,​75A,​100A,​110A,​125A,​145A,​180A,​.][038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
15.050[38A,​48A,​75A,​100A,​110A,​125A,​145A,​180A,​.][038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​B,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
15.5.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
15.5.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[105.1P.A1,​105.1P.A2,​105.1P.A3,​105.1P.A4,​105.1PZ.A1,​105.1PZ.A2,​105.1PZ.A3,​105.1PZ.A4,​105.12P.A1,​105.12P.A2,​105.12P.A3,​105.12P.A4,​105.12PZ.A1,​105.12PZ.A2,​105.12PZ.A3,​105.12PZ.A4,​105.2P.A1,​105.2P.A2,​105.2P.A3,​105.2P.A4,​105.2PZ.A1,​105.2PZ.A2,​105.2PZ.A3,​105.2PZ.A4,​105.3P.A1,​105.3P.A2,​105.3P.A3,​105.3P.A4,​105.3PZ.A1,​105.3PZ.A2,​105.3PZ.A3,​105.3PZ.A4,​105.34P.A1,​105.34P.A2,​105.34P.A3,​105.34P.A4,​105.34PZ.A1,​105.34PZ.A2,​105.34PZ.A3,​105.34PZ.A4,​105.4P.A1,​105.4P.A2,​105.4P.A3,​105.4P.A4,​105.4PZ.A1,​105.4PZ.A2,​105.4PZ.A3,​105.4PZ.A4]
15.6.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
15.6.[038,​048,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[106.1P.A1,​106.1P.A2,​106.1P.A3,​106.1P.A4,​106.1PZ.A1,​106.1PZ.A2,​106.1PZ.A3,​106.1PZ.A4,​106.12P.A1,​106.12P.A2,​106.12P.A3,​106.12P.A4,​106.12PZ.A1,​106.12PZ.A2,​106.12PZ.A3,​106.12PZ.A4,​106.2P.A1,​106.2P.A2,​106.2P.A3,​106.2P.A4,​106.2PZ.A1,​106.2PZ.A2,​106.2PZ.A3,​106.2PZ.A4,​106.3P.A1,​106.3P.A2,​106.3P.A3,​106.3P.A4,​106.3PZ.A1,​106.3PZ.A2,​106.3PZ.A3,​106.3PZ.A4,​106.34P.A1,​106.34P.A2,​106.34P.A3,​106.34P.A4,​106.34PZ.A1,​106.34PZ.A2,​106.34PZ.A3,​106.34PZ.A4,​106.4P.A1,​106.4P.A2,​106.4P.A3,​106.4P.A4,​106.4PZ.A1,​106.4PZ.A2,​106.4PZ.A3,​106.4PZ.A4]
IGU115.7-[38A,​48A,​75A,​100A,​110A,​125A,​145A,​180A]-N-[1-100/1]-[A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​C,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
lieferbare Biegeradien Farbe
1 5 Arbeitstage 101538 ~ 180Schwarz
1 5 Arbeitstage 101538 ~ 180Schwarz
1 5 Arbeitstage 102538 ~ 180Schwarz
1 5 Arbeitstage 102538 ~ 180Schwarz
1 50 Arbeitstage 103838 ~ 180Schwarz
1 50 Arbeitstage 103838 ~ 180Schwarz
1 5 Arbeitstage 1050-Schwarz
1 5 Arbeitstage 1050-Schwarz
1 5 Arbeitstage 106338 ~ 180Schwarz
1 5 Arbeitstage 106338 ~ 180Schwarz
1 5 Arbeitstage 108038 ~ 180Schwarz
1 5 Arbeitstage 108038 ~ 180Schwarz
1 5 Arbeitstage 1010038 ~ 180Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Halb Eigenschaften Standard / Hohe Belastbarkeit
Innenhöhe(mm) 17 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 15
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 30.5 Öffnungs- und Verschlusstyp Außenumfangsseite
Kabeleinführungs-Art Reißverschluss Bewegungstyp 2 Sizeal Motion Betriebstemperatur(°C) -40::120
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 32

Technischer Support