Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der internen Unterteilungen für Träger | Innenbreite (mm) | Max. Kabelaußen-Ø Dp (Ø) | Farbe | Anschlusselemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine | 57 | 20 | Schwarz | - | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine | 57 | 20 | Schwarz | - | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Horizontal 2 Partitions | 74 | 15 | Schwarz | - | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Horizontal 2 Partitions | 74 | 15 | Schwarz | - | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Horizontal 2 Partitions | 100 | 18 | Schwarz | 2100.12PZBK1+ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | Horizontal 2 Partitions | 100 | 18 | Schwarz | 2100.12PZBK1+ / Nein |
Loading...
Energy-Chains-Ausführung | Square Shape | Abdeckungsart | Querstangen-Ausführung | Eigenschaften | Standard / Low Particle Generation / Low Frictional Wear |
---|---|---|---|---|---|
Innenhöhe(mm) | 24.3 | Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) | 10 | Abstand P(mm) | 46 |
Öffnungs- und Verschlusstyp | Innenumfangsseite | Kabeleinführungs-Art | Geschlitzt | Bewegungstyp | 2 Sizeal Motion |
Betriebstemperatur(°C) | -40::80 | Energy-Chains-Material | Harz | Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) | 31 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der internen Unterteilungen für Träger
Innenbreite(mm)
Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø)
Farbe
Anschlusselemente
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften