Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innenbreite (mm) | Anzahl der Verbindungsglieder | lieferbare Biegeradien | Farbe | Anschlusselemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | - | - | Schwarz | 060.16.12 / 060.16.12PZ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | - | - | Schwarz | 060.16.12 / 060.16.12PZ / Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1 ~ 100 | 18 ~ 38 | Schwarz | Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 1 ~ 100 | 18 ~ 38 | Schwarz | 060.20.12 / 060.20.12PZ | ||
1 | 47 Arbeitstage | 10 | 30 | 1 ~ 100 | 18 ~ 38 | Schwarz | Nein | ||
1 | 47 Arbeitstage | 10 | 30 | 1 ~ 100 | 18 ~ 38 | Schwarz | 060.30.12 / 060.30.12PZ | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 1 ~ 100 | 18 ~ 38 | Schwarz | Nein | ||
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 1 ~ 100 | 18 ~ 38 | Schwarz | 060.40.12 / 060.40.12PZ |
Loading...
Energy-Chains-Ausführung | Square Shape | Abdeckungsart | Querstangen-Ausführung | Eigenschaften | Standard / Hohe Belastbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
Innenhöhe(mm) | 10.3 | Anzahl der internen Unterteilungen für Träger | Keine | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 8 |
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) | 10 | Abstand P(mm) | 20 | Öffnungs- und Verschlusstyp | Außenumfangsseite |
Kabeleinführungs-Art | Snap (Open / Close) | Bewegungstyp | 2 Sizeal Motion | Betriebstemperatur(°C) | -40::120 |
Energy-Chains-Material | Harz | Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) | 24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder
lieferbare Biegeradien
Farbe
Anschlusselemente
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften