Energy Chain kleine Reißverschlussöffnung und -schließung 09-Ausführung

Energy Chain kleine Reißverschlussöffnung und -schließung 09-Ausführung
Mounting time is reduced by opening and closing the "zipper"! Also robust (09)

[Features]
・ "Zipper" type opening and closing.
・ Zipper type cover section is connectable and detachable at each link.
・ Lightweight and robust.
・ Low noise and smooth running with small pitch.
・ Mounting brackets with cable clamps are also available.
・ Tube Types Also Available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09.10[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.10[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.16[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.16[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.30[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.30[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.40[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N][1-100/1][0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.40[28A,​38A,​48A,​.][028,​038,​048,​N].[0,​A,​B,​ZZZZZ]-[1-100/1]
09.64.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
09.64.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[080.64.1PZ.A1,​080.64.1PZ.A2,​080.64.1PZ.A3,​080.64.1PZ.A4,​080.64.2PZ.A1,​080.64.2PZ.A2,​080.64.2PZ.A3,​080.64.2PZ.A4,​080.64.12PZ.A1,​080.64.12PZ.A2,​080.64.12PZ.A3,​080.64.12PZ.A4]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 5 Arbeitstage 1010--Schwarz080.10.12 / 080.10.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 1010--Schwarz080.10.12 / 080.10.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 1016--Schwarz080.16.12 / 080.16.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 1016--Schwarz080.16.12 / 080.16.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 1030--Schwarz080.30.12 / 080.30.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 1030--Schwarz080.30.12 / 080.30.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 1040--Schwarz080.40.12 / 080.40.12PZ / Nein
1 5 Arbeitstage 1040--Schwarz080.40.12 / 080.40.12PZ / Nein
1 6 Arbeitstage --1 ~ 10028 ~ 48SchwarzNein
1 6 Arbeitstage --1 ~ 10028 ~ 48Schwarz080.64.1PZ.A1 / 080.64.1PZ.A2 / 080.64.1PZ.A3 / 080.64.1PZ.A4 / 080.64.12PZ.A1 / 080.64.12PZ.A2 / 080.64.12PZ.A3 / 080.64.12PZ.A4 / 080.64.2PZ.A1 / 080.64.2PZ.A2 / 080.64.2PZ.A3 / 080.64.2PZ.A4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Square Shape Abdeckungsart Halb Eigenschaften Standard / Hohe Belastbarkeit
Innenhöhe(mm) 15 Anzahl der internen Unterteilungen für Träger Keine Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 13
Arbeitsgeschwindigkeit(m/s) 10 Abstand P(mm) 20 Öffnungs- und Verschlusstyp Außenumfangsseite
Kabeleinführungs-Art Reißverschluss Bewegungstyp 2 Sizeal Motion Betriebstemperatur(°C) -40::120
Energy-Chains-Material Harz Richtige Anzahl der Verbindungen für horizontale Verwendung(Stück maximal (exklusive)) 33

Technischer Support